|
|
03195Pernos enchufables de acero inoxidable con botón de maniobra de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico. Partes de acero inoxidable.Versión:Empuñadura negra. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200 Cable de retención con ojete 03199-.... Ojo de llave 03199-15/19/23 Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03195-2506010 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 10 | 7 | 17,7 | 17 | 6 | 22 | | | 260.68 MXN | | 03195-2506015 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 15 | 7 | 17,7 | 22 | 6 | 22 | | | 268.24 MXN | | 03195-2506020 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 20 | 7 | 17,7 | 27 | 6 | 22 | | | 274.40 MXN | | 03195-2506025 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 25 | 7 | 17,7 | 32 | 6 | 22 | | | 277.76 MXN | | 03195-2506030 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 30 | 7 | 17,7 | 37 | 6 | 22 | | | 285.60 MXN | | 03195-2506040 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 40 | 7 | 17,7 | 47 | 6 | 22 | | | 292.60 MXN | | 03195-2506050 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 50 | 7 | 17,7 | 57 | 6 | 22 | | | 300.44 MXN | | 03195-2508015 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 15 | 8 | 17,7 | 23 | 8 | 38 | | | 274.40 MXN | | 03195-2508020 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 20 | 8 | 17,7 | 28 | 8 | 38 | | | 277.76 MXN | | 03195-2508025 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 25 | 8 | 17,7 | 33 | 8 | 38 | | | 285.60 MXN | | 03195-2508030 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 30 | 8 | 17,7 | 38 | 8 | 38 | | | 292.60 MXN | | 03195-2508040 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 40 | 8 | 17,7 | 48 | 8 | 38 | | | 300.44 MXN | | 03195-2508050 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 50 | 8 | 17,7 | 58 | 8 | 38 | | | 308.00 MXN | | 03195-3310015 | 33 | 10 | 12 | 19 | 15 | 9 | 24 | 24 | 10 | 60 | | | 338.24 MXN | | 03195-3310020 | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 24 | 29 | 10 | 60 | | | 345.52 MXN | | 03195-3310025 | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 24 | 34 | 10 | 60 | | | 353.36 MXN | | 03195-3310030 | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 24 | 39 | 10 | 60 | | | 361.48 MXN | | 03195-3310040 | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 24 | 49 | 10 | 60 | | | 368.20 MXN | | 03195-3310050 | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 24 | 59 | 10 | 60 | | | 376.32 MXN | | 03195-3312020 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 20 | 10 | 24 | 30 | 12 | 86 | | | 389.48 MXN | | 03195-3312030 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 30 | 10 | 24 | 40 | 12 | 86 | | | 404.04 MXN | | 03195-3312040 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 40 | 10 | 24 | 50 | 12 | 86 | | | 427.00 MXN | | 03195-3312050 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 50 | 10 | 24 | 60 | 12 | 86 | | | 446.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|