norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero niquelado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Dimensiones de instalación de forma A:
Fijación con tuerca, grosores de 10 mm máx.
Dimensiones de instalación de forma B:
Fijación atornillada, grosores de placa > 10 mm o en agujero ciego.
A petición:Tuerca adecuada (07212) y herramienta de montaje (03040).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03192-02 Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 328 kB
 Indicación técnica para pernos de bloqueo de bola y casquillos receptores 158 kB

Planos

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterialDD1MHD2D3EstadoCADAcc.PrecioPedir
03192-02-6acero616M12x1,5151613Expira 134.55 MXN
03192-02-10acero1020M16x1,5172017Expira 157.12 MXN
03192-02-61acero inoxidable616M12x1,5151613 167.96 MXN
03192-02-101acero inoxidable1020M16x1,5172017 206.19 MXN