|
|
03099-60_ACasquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.
En los casquillos de posicionamiento con sensor de estado, hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. Este permite consultar de forma electrónica si un perno está en el casquillo de posicionamiento o no. Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.Material:Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Sensor de acero inoxidable.
Tuerca de fijación de latón.Versión:Casquillo de posicionamiento: Acero endurecido y bruñido. Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Sensor en acabado natural. Tuerca de fijación niquelada.Indicación:Compatible con pieza de retención 03099. El sensor de estado y la tuerca de fijación se entregan sin montar. Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.Datos técnicos:Sensor inductivo: Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) Tensión de servicio: 10 - 30 V CC Corriente de servicio: <100 mA Distancia de conmutación: 1 mm Frecuencia de conmutación: <3500 Hz A prueba de cortocircuitos: sí Protegido contra polaridad inversa: sí Grado de protección: IP 67 Tipo de conexión: 2 m de cable PVC Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C Homologación: CE, c-UL-us, EACAplicación:Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado. Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.Seguridad:Los casquillos de posicionamiento con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:1) LED
BN = Marrón BK = Azul BU = Negro Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D3 | H | H3 | L | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-60-1031011 | A | Rosca continua | acero | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 2,611.56 MXN | | 03099-60-1041011 | A | Rosca continua | acero | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 2,611.56 MXN | | 03099-60-1051211 | A | Rosca continua | acero | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 2,642.64 MXN | | 03099-60-1061211 | A | Rosca continua | acero | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 2,642.64 MXN | | 03099-60-1081611 | A | Rosca continua | acero | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 2,673.72 MXN | | 03099-60-1101611 | A | Rosca continua | acero | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 2,673.72 MXN | | 03099-60-1122011 | A | Rosca continua | acero | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 27 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 2,704.80 MXN | | 03099-60-1162411 | A | Rosca continua | acero | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 27 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 2,735.88 MXN | | 03099-60-11031011 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 2,673.72 MXN | | 03099-60-11041011 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 2,673.72 MXN | | 03099-60-11051211 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 2,704.80 MXN | | 03099-60-11061211 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 2,704.80 MXN | | 03099-60-11081611 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 2,735.88 MXN | | 03099-60-11101611 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 2,735.88 MXN | | 03099-60-11122011 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 27 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 2,766.96 MXN | | 03099-60-11162411 | A | Rosca continua | acero inoxidable | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 27 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 2,798.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|