norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4112.Versión:Bruñido, endurecido y pulido.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Casquillos de posicionamiento adecuados para pernos de bloqueo.
Ajustado a piezas de sujeción 03099.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-50 Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 243 kB

Planos

Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1D2HH1LSWTCADAcc.PrecioPedir
03099-50-04Acero4M12x1,51915,511,510311 106.68 MXN
03099-50-05Acero5M12x1,51915,511,510410 106.68 MXN
03099-50-06Acero6M12x1,51915,511,510410 106.68 MXN
03099-50-08Acero8M16x1,52619,514,513612 122.92 MXN
03099-50-10Acero10M16x1,52619,514,513612 122.92 MXN
03099-50-104Acero inoxidable4M12x1,51915,511,510311 151.20 MXN
03099-50-108Acero inoxidable8M16x1,52619,514,513612 215.04 MXN
03099-50-105Acero inoxidable5M12x1,51915,511,510410 151.20 MXN
03099-50-106Acero inoxidable6M12x1,51915,511,510410 151.20 MXN
03099-50-110Acero inoxidable10M16x1,52619,514,513612 215.04 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50