norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre
03191

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito.

El botón señalizador sobresaliente indica que la unión no está totalmente cerrada mediante la clavija de bloqueo.
Material:Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Representación gráfica de la función de enclavamiento.
Bloqueo y sujeción en un solo producto.
Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales K0700.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03191 Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre 533 kB

Planos

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en estrella de plástico y señalización óptica del cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1LL1Carrera
S
SWCADAcc.PrecioPedir
03191-1080404M832142010391548 251.64 MXN
03191-2100505M10401824,91346,917510 275.11 MXN
03191-3120606M12502232175820612 310.94 MXN
03191-4160808M16632640,32174,326816 355.18 MXN
03191-1080414M8x132142010391548 251.64 MXN
03191-2100515M10x1401824,91346,917510 275.11 MXN
03191-3120616M12x1,5502232175820612 310.94 MXN
03191-4160818M16x1,5632640,32174,326816 355.18 MXN