|
|
03190-10Empuñaduras de bloqueo y de sujeción de acero con empuñadura en... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de sujeción y de bloqueo permite posicionar, asegurar y sujetar diversos elementos de ajuste con un solo producto. El bloqueo se puede realizar con conexión positiva mediante un perno y la sujeción, con unión por arrastre de fuerza mediante la cara del manguito.Material:Empuñadura en estrella de termoplástico gris antracita.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Bloqueo y sujeción en un solo producto. Manejo ergonómico mediante empuñadura en estrella.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | Carrera S | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03190-10-108040 | 4 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 157.64 MXN | | 03190-10-210050 | 5 | M10 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 162.96 MXN | | 03190-10-312060 | 6 | M12 | 50 | 22 | 31,8 | 17 | 57,8 | 20 | 6 | 12 | | | 186.20 MXN | | 03190-10-416080 | 8 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 74 | 26 | 8 | 16 | | | 222.32 MXN | | 03190-10-108041 | 4 | M8x1 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 157.64 MXN | | 03190-10-210051 | 5 | M10x1 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 162.96 MXN | | 03190-10-312061 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22 | 31,8 | 17 | 57,8 | 20 | 6 | 12 | | | 186.20 MXN | | 03190-10-416081 | 8 | M16x1,5 | 63 | 26 | 40 | 21 | 74 | 26 | 8 | 16 | | | 222.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|