norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material:

Pestillo y clavija de bloqueo de acero.
Manguito 1.0403.
Muelle de compresión 1.4310.

Versión:Casquillo y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación:Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-19_G Pasadores de bloqueo de acero con cuadrado, forma G, sin tapa de pestillo 156 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero con cuadrado, forma G, sin tapa de pestillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-19-100410G41038,525936112814 360.64 MXN
03099-19-100510G51038,5259361,312814 360.64 MXN
03099-19-100610G61038,5259361,812814 392.28 MXN
03099-19-100512G51247,43010,83,681,316814 360.64 MXN
03099-19-100612G61247,43010,83,681,816814 392.28 MXN
03099-19-100812G81247,43010,83,682,316814 478.80 MXN
03099-19-100616G61661,24014,44,8101,8201535 392.28 MXN
03099-19-100816G81661,24014,44,8102,3201535 478.80 MXN
03099-19-101016G101661,24014,44,8102,8201535 545.16 MXN
03099-19-100820G8207150186122,3242060 478.80 MXN
03099-19-101020G10207150186122,8242060 545.16 MXN
03099-19-101220G12207150186123242060 545.16 MXN