norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material:Pestillo 1.4308.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión:Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación:Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-19_G Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado, forma G, sin tapa de pestillo 153 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con cuadrado, forma G, sin tapa de pestillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-19-1100410G41038,525936112814 403.76 MXN
03099-19-1100510G51038,5259361,312814 403.76 MXN
03099-19-1100610G61038,5259361,812814 490.28 MXN
03099-19-1100512G51247,43010,83,681,316814 403.76 MXN
03099-19-1100612G61247,43010,83,681,816814 490.28 MXN
03099-19-1100812G81247,43010,83,682,316814 634.48 MXN
03099-19-1100616G61661,24014,44,8101,8201535 490.28 MXN
03099-19-1100816G81661,24014,44,8102,3201535 634.48 MXN
03099-19-1101016G101661,24014,44,8102,8201535 807.52 MXN
03099-19-1100820G8207150186122,3242060 634.48 MXN
03099-19-1101020G10207150186122,8242060 807.52 MXN
03099-19-1101220G12207150186123242060 807.52 MXN