norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material:Pestillo 1.4308.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión:Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.

Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
El manguito con hexágono sirve de ayuda de montaje.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Piezas de retención 03099.
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin tapa de pestillo ni tuerca.
Forma B: sin tapa de pestillo con tuerca.
Forma C: con tapa de pestillo sin tuerca.
Forma D: con tapa de pestillo con tuerca.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-12 Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono 283 kB

Planos (vista completa)

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma A

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-1040410A4M101038,52515936110814 392.56 MXN
03099-12-1040510A5M101038,525159361,310814 392.56 MXN
03099-12-1040610A6M101038,525159361,810814 392.56 MXN
03099-12-10404101A4M10x11038,52515936110814 392.56 MXN
03099-12-10405101A5M10x11038,525159361,310814 392.56 MXN
03099-12-10406101A6M10x11038,525159361,810814 392.56 MXN
03099-12-1040512A5M121247,4301910,83,681,312815 428.68 MXN
03099-12-1040612A6M121247,4301910,83,681,812815 428.68 MXN
03099-12-1040812A8M121247,4301910,83,682,312815 428.68 MXN
03099-12-10405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 428.68 MXN
03099-12-10406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 428.68 MXN
03099-12-10408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 428.68 MXN
03099-12-1040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 470.96 MXN
03099-12-1040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 470.96 MXN
03099-12-1041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 470.96 MXN
03099-12-10406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 470.96 MXN
03099-12-10408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 470.96 MXN
03099-12-10410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 470.96 MXN
03099-12-1040820A8M2020715030186122,3202060 559.44 MXN
03099-12-1041020A10M2020715030186122,8202060 559.44 MXN
03099-12-1041220A12M2020715030186123202060 559.44 MXN
03099-12-10408201A8M20x1,520715030186122,3202060 559.44 MXN
03099-12-10410201A10M20x1,520715030186122,8202060 559.44 MXN
03099-12-10412201A12M20x1,520715030186123202060 559.44 MXN

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma B

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-1050410B4M101038,5251593611017814 401.80 MXN
03099-12-1050510B5M101038,525159361,31017814 401.80 MXN
03099-12-1050610B6M101038,525159361,81017814 401.80 MXN
03099-12-10504101B4M10x11038,5251593611017814 401.80 MXN
03099-12-10505101B5M10x11038,525159361,31017814 401.80 MXN
03099-12-10506101B6M10x11038,525159361,81017814 401.80 MXN
03099-12-1050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 442.68 MXN
03099-12-1050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 442.68 MXN
03099-12-1050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 442.68 MXN
03099-12-10505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 442.68 MXN
03099-12-10506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 442.68 MXN
03099-12-10508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 442.68 MXN
03099-12-1050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 496.72 MXN
03099-12-1050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 496.72 MXN
03099-12-1051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 496.72 MXN
03099-12-10506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 496.72 MXN
03099-12-10508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 496.72 MXN
03099-12-10510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 496.72 MXN
03099-12-1050820B8M2020715030186122,320302060 617.96 MXN
03099-12-1051020B10M2020715030186122,820302060 617.96 MXN
03099-12-1051220B12M202071503018612320302060 617.96 MXN
03099-12-10508201B8M20x1,520715030186122,320302060 617.96 MXN
03099-12-10510201B10M20x1,520715030186122,820302060 617.96 MXN
03099-12-10512201B12M20x1,52071503018612320302060 617.96 MXN

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma C

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-1060410Cgris antracita RAL 70214M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-1060510Cgris antracita RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-1060610Cgris antracita RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-10604101Cgris antracita RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-10605101Cgris antracita RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-10606101Cgris antracita RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-1060512Cgris antracita RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-1060612Cgris antracita RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-1060812Cgris antracita RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-10605121Cgris antracita RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-10606121Cgris antracita RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-10608121Cgris antracita RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-1060616Cgris antracita RAL 70216M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060816Cgris antracita RAL 70218M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-1061016Cgris antracita RAL 702110M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-10606161Cgris antracita RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-10608161Cgris antracita RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-10610161Cgris antracita RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060820Cgris antracita RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-1061020Cgris antracita RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-1061220Cgris antracita RAL 702112M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-10608201Cgris antracita RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-10610201Cgris antracita RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-10612201Cgris antracita RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-10604102Cnaranja puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-10605102Cnaranja puro RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-10606102Cnaranja puro RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-106041012Cnaranja puro RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-106051012Cnaranja puro RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-106061012Cnaranja puro RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-10605122Cnaranja puro RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-10606122Cnaranja puro RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-10608122Cnaranja puro RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-106051212Cnaranja puro RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-106061212Cnaranja puro RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-106081212Cnaranja puro RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-10606162Cnaranja puro RAL 20046M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-10608162Cnaranja puro RAL 20048M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-10610162Cnaranja puro RAL 200410M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-106061612Cnaranja puro RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-106081612Cnaranja puro RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-106101612Cnaranja puro RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-10608202Cnaranja puro RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-10610202Cnaranja puro RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-10612202Cnaranja puro RAL 200412M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-106082012Cnaranja puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-106102012Cnaranja puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-106122012Cnaranja puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-106041016Camarillo colza RAL 10214M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-106051016Camarillo colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-106061016Camarillo colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-1060410116Camarillo colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-1060510116Camarillo colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-1060610116Camarillo colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-106051216Camarillo colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-106061216Camarillo colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-106081216Camarillo colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-1060512116Camarillo colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-1060612116Camarillo colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-1060812116Camarillo colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-106061616Camarillo colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-106081616Camarillo colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-106101616Camarillo colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060616116Camarillo colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060816116Camarillo colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-1061016116Camarillo colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-106082016Camarillo colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-106102016Camarillo colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-106122016Camarillo colza RAL 102112M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-1060820116Camarillo colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-1061020116Camarillo colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-1061220116Camarillo colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-106041084Crojo tráfico RAL 30204M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-106051084Crojo tráfico RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-106061084Crojo tráfico RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-1060410184Crojo tráfico RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-1060510184Crojo tráfico RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-1060610184Crojo tráfico RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-106051284Crojo tráfico RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-106061284Crojo tráfico RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-106081284Crojo tráfico RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-1060512184Crojo tráfico RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-1060612184Crojo tráfico RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-1060812184Crojo tráfico RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-106061684Crojo tráfico RAL 30206M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-106081684Crojo tráfico RAL 30208M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-106101684Crojo tráfico RAL 302010M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060616184Crojo tráfico RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060816184Crojo tráfico RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-1061016184Crojo tráfico RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-106082084Crojo tráfico RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-106102084Crojo tráfico RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-106122084Crojo tráfico RAL 302012M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-1060820184Crojo tráfico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-1061020184Crojo tráfico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-1061220184Crojo tráfico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-106041086Cverde señal RAL 60324M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-106051086Cverde señal RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-106061086Cverde señal RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-1060410186Cverde señal RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-1060510186Cverde señal RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-1060610186Cverde señal RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-106051286Cverde señal RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-106061286Cverde señal RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-106081286Cverde señal RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-1060512186Cverde señal RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-1060612186Cverde señal RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-1060812186Cverde señal RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-106061686Cverde señal RAL 60326M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-106081686Cverde señal RAL 60328M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-106101686Cverde señal RAL 603210M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060616186Cverde señal RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060816186Cverde señal RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-1061016186Cverde señal RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-106082086Cverde señal RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-106102086Cverde señal RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-106122086Cverde señal RAL 603212M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-1060820186Cverde señal RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-1061020186Cverde señal RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-1061220186Cverde señal RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-106041087Cazul tráfico RAL 50174M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-106051087Cazul tráfico RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-106061087Cazul tráfico RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-1060410187Cazul tráfico RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-1060510187Cazul tráfico RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-1060610187Cazul tráfico RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-106051287Cazul tráfico RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-106061287Cazul tráfico RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-106081287Cazul tráfico RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-1060512187Cazul tráfico RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-1060612187Cazul tráfico RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-1060812187Cazul tráfico RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-106061687Cazul tráfico RAL 50176M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-106081687Cazul tráfico RAL 50178M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-106101687Cazul tráfico RAL 501710M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060616187Cazul tráfico RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060816187Cazul tráfico RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-1061016187Cazul tráfico RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-106082087Cazul tráfico RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-106102087Cazul tráfico RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-106122087Cazul tráfico RAL 501712M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-1060820187Cazul tráfico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-1061020187Cazul tráfico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-1061220187Cazul tráfico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-106041088Cgris claro RAL 70354M101039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-106051088Cgris claro RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-106061088Cgris claro RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-1060410188Cgris claro RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110814 409.08 MXN
03099-12-1060510188Cgris claro RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310814 409.08 MXN
03099-12-1060610188Cgris claro RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810814 409.08 MXN
03099-12-106051288Cgris claro RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-106061288Cgris claro RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-106081288Cgris claro RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-1060512188Cgris claro RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 444.64 MXN
03099-12-1060612188Cgris claro RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 444.64 MXN
03099-12-1060812188Cgris claro RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 444.64 MXN
03099-12-106061688Cgris claro RAL 70356M161662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-106081688Cgris claro RAL 70358M161662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-106101688Cgris claro RAL 703510M161662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060616188Cgris claro RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 487.20 MXN
03099-12-1060816188Cgris claro RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 487.20 MXN
03099-12-1061016188Cgris claro RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 487.20 MXN
03099-12-106082088Cgris claro RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-106102088Cgris claro RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-106122088Cgris claro RAL 703512M202072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN
03099-12-1060820188Cgris claro RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 575.68 MXN
03099-12-1061020188Cgris claro RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 575.68 MXN
03099-12-1061220188Cgris claro RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 575.68 MXN

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma D

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con hexágono, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-12-1070410Dgris antracita RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-1070510Dgris antracita RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-1070610Dgris antracita RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-10704101Dgris antracita RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-10705101Dgris antracita RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-10706101Dgris antracita RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-1070512Dgris antracita RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-1070612Dgris antracita RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-1070812Dgris antracita RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-10705121Dgris antracita RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-10706121Dgris antracita RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-10708121Dgris antracita RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-1070616Dgris antracita RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-1070816Dgris antracita RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-1071016Dgris antracita RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-10706161Dgris antracita RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-10708161Dgris antracita RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-10710161Dgris antracita RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-1070820Dgris antracita RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-1071020Dgris antracita RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-1071220Dgris antracita RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-10708201Dgris antracita RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-10710201Dgris antracita RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-10712201Dgris antracita RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-10704102Dnaranja puro RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-10705102Dnaranja puro RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-10706102Dnaranja puro RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-107041012Dnaranja puro RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-107051012Dnaranja puro RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-107061012Dnaranja puro RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-10705122Dnaranja puro RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-10706122Dnaranja puro RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-10708122Dnaranja puro RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-107051212Dnaranja puro RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-107061212Dnaranja puro RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-107081212Dnaranja puro RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-10706162Dnaranja puro RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-10708162Dnaranja puro RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-10710162Dnaranja puro RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-107061612Dnaranja puro RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-107081612Dnaranja puro RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-107101612Dnaranja puro RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-10708202Dnaranja puro RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-10710202Dnaranja puro RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-10712202Dnaranja puro RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-107082012Dnaranja puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-107102012Dnaranja puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-107122012Dnaranja puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-107041016Damarillo colza RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-107051016Damarillo colza RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-107061016Damarillo colza RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-1070410116Damarillo colza RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-1070510116Damarillo colza RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-1070610116Damarillo colza RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-107051216Damarillo colza RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-107061216Damarillo colza RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-107081216Damarillo colza RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-1070512116Damarillo colza RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-1070612116Damarillo colza RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-1070812116Damarillo colza RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-107061616Damarillo colza RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-107081616Damarillo colza RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-107101616Damarillo colza RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-1070616116Damarillo colza RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-1070816116Damarillo colza RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-1071016116Damarillo colza RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-107082016Damarillo colza RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-107102016Damarillo colza RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-107122016Damarillo colza RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-1070820116Damarillo colza RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-1071020116Damarillo colza RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-1071220116Damarillo colza RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-107041084Drojo tráfico RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-107051084Drojo tráfico RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-107061084Drojo tráfico RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-1070410184Drojo tráfico RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-1070510184Drojo tráfico RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-1070610184Drojo tráfico RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-107051284Drojo tráfico RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-107061284Drojo tráfico RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-107081284Drojo tráfico RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-1070512184Drojo tráfico RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN
03099-12-1070612184Drojo tráfico RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 458.92 MXN
03099-12-1070812184Drojo tráfico RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 458.92 MXN
03099-12-107061684Drojo tráfico RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-107081684Drojo tráfico RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-107101684Drojo tráfico RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-1070616184Drojo tráfico RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 512.96 MXN
03099-12-1070816184Drojo tráfico RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 512.96 MXN
03099-12-1071016184Drojo tráfico RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 512.96 MXN
03099-12-107082084Drojo tráfico RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-107102084Drojo tráfico RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-107122084Drojo tráfico RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-1070820184Drojo tráfico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 633.92 MXN
03099-12-1071020184Drojo tráfico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 633.92 MXN
03099-12-1071220184Drojo tráfico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 633.92 MXN
03099-12-107041086Dverde señal RAL 60324M101039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-107051086Dverde señal RAL 60325M101039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-107061086Dverde señal RAL 60326M101039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-1070410186Dverde señal RAL 60324M10x11039,526,31510,94,9611017814 418.04 MXN
03099-12-1070510186Dverde señal RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,31017814 418.04 MXN
03099-12-1070610186Dverde señal RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,81017814 418.04 MXN
03099-12-107051286Dverde señal RAL 60325M121248,431,11912,95,781,31219815 458.92 MXN