norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:Pestillo 1.4308.
Casquillo 1.4301.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión:Casquillo y pestillo de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación:Si el pestillo de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Casquillo liso, se puede conectar mediante casquillo de ajuste.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-10_E Pasadores de bloqueo, forma E, sin tapa de pestillo 164 kB

Planos

Pasadores de bloqueo, forma E, sin tapa de pestillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LL1BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-10-1080410E41039,526,310,94,961814 358.12 MXN
03099-10-1080510E51039,526,310,94,961,3814 358.12 MXN
03099-10-1080610E61039,526,310,94,961,8814 358.12 MXN
03099-10-1080512E51248,431,112,95,781,3814 393.12 MXN
03099-10-1080612E61248,431,112,95,781,8814 393.12 MXN
03099-10-1080812E81248,431,112,95,782,3814 393.12 MXN
03099-10-1080616E61662,341,516,67101,81535 429.52 MXN
03099-10-1080816E81662,341,516,67102,31535 429.52 MXN
03099-10-1081016E101662,841,516,67102,81535 429.52 MXN
03099-10-1080820E82072,351,320,58,5122,32060 511.28 MXN
03099-10-1081020E102072,351,320,58,5122,82060 511.28 MXN
03099-10-1081220E122072,351,320,58,51232060 511.28 MXN