|
|
03099-12_CPasadores de bloqueo de acero con hexágono, forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída. Material:Pestillo 1.0503. Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.0718. Muelle de compresión 1.4310. Tapa del pestillo de termoplástico PA. Versión:Casquillo roscado y pestillo bruñidos. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida. Muelle de compresión con acabado natural. Tapa del pestillo de varios colores: - gris antracita RAL 7021. - naranja puro RAL 2004. - amarillo colza RAL 1021. - rojo tráfico RAL 3020. - verde señal RAL 6032. - azul tráfico RAL 5017. - gris claro RAL 7035. Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo. Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color. El manguito con hexágono sirve de ayuda de montaje. A petición:Modelos especiales. Accesorios:Piezas de retención 03099. Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin tapa de pestillo ni tuerca. Forma B: sin tapa de pestillo con tuerca. Forma C: con tapa de pestillo sin tuerca. Forma D: con tapa de pestillo con tuerca.
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-12-060410 | C | gris antracita RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060510 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060610 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-0604101 | C | gris antracita RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-0605101 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-0606101 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060512 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060612 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060812 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-0605121 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-0606121 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-0608121 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060616 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060816 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-061016 | C | gris antracita RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-0606161 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-0608161 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-0610161 | C | gris antracita RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060820 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061020 | C | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061220 | C | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-0608201 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-0610201 | C | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-0612201 | C | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-0604102 | C | naranja puro RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-0605102 | C | naranja puro RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-0606102 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06041012 | C | naranja puro RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051012 | C | naranja puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06061012 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-0605122 | C | naranja puro RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-0606122 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-0608122 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06051212 | C | naranja puro RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061212 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06081212 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-0606162 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-0608162 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-0610162 | C | naranja puro RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06061612 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06081612 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06101612 | C | naranja puro RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-0608202 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-0610202 | C | naranja puro RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-0612202 | C | naranja puro RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06082012 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06102012 | C | naranja puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06122012 | C | naranja puro RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06041016 | C | amarillo colza RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051016 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06061016 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060410116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060510116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060610116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051216 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061216 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06081216 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060512116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060612116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060812116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061616 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06081616 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06101616 | C | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060616116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060816116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-061016116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06082016 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06102016 | C | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06122016 | C | amarillo colza RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-060820116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061020116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061220116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06041084 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051084 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06061084 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060410184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060510184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060610184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051284 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061284 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06081284 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060512184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060612184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060812184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061684 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06081684 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06101684 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060616184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060816184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-061016184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06082084 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06102084 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06122084 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-060820184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061020184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061220184 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06041086 | C | verde señal RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051086 | C | verde señal RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06061086 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060410186 | C | verde señal RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060510186 | C | verde señal RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060610186 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051286 | C | verde señal RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061286 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06081286 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060512186 | C | verde señal RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060612186 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060812186 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061686 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06081686 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06101686 | C | verde señal RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060616186 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060816186 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-061016186 | C | verde señal RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06082086 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06102086 | C | verde señal RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06122086 | C | verde señal RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-060820186 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061020186 | C | verde señal RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061220186 | C | verde señal RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06041087 | C | azul tráfico RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051087 | C | azul tráfico RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06061087 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060410187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060510187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060610187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051287 | C | azul tráfico RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061287 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06081287 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060512187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060612187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060812187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061687 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06081687 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06101687 | C | azul tráfico RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060616187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060816187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-061016187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06082087 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06102087 | C | azul tráfico RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06122087 | C | azul tráfico RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-060820187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061020187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061220187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06041088 | C | gris claro RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051088 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06061088 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060410188 | C | gris claro RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060510188 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-060610188 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 326.48 MXN | | 03099-12-06051288 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061288 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06081288 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060512188 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060612188 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-060812188 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 333.48 MXN | | 03099-12-06061688 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06081688 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06101688 | C | gris claro RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060616188 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-060816188 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-061016188 | C | gris claro RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 398.44 MXN | | 03099-12-06082088 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06102088 | C | gris claro RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-06122088 | C | gris claro RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-060820188 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061020188 | C | gris claro RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | | 03099-12-061220188 | C | gris claro RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 451.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|