norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, muebles y vehículos especiales.

Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.

El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones.De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.

Se puede elegir entre distintas variantes de longitud del cable Bowden.
Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, se puede acortar el cable Bowden de forma correspondiente durante el montaje.

Una selección adecuada de material y recubrimientos proporciona protección a la corrosión. El cable o el casquillo del cable Bowden se pueden sustituir fácilmente en caso necesario.
Material:Perno de bloqueo y elemento de accionamiento de acero inoxidable.
Botón de maniobra termoplástico.
Cable de acero inoxidable
Cubierta de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Casquillos terminales, tornillos de ajuste y boquilla roscada de latón.
Versión:Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Cubierta de cable Bowden negro.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Tapa de plástico termoplástico negro, gris, rojo o amarillo.
Indicación de pedido:El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.Indicación:En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Volumen de suministroPerno de bloqueo con accionamiento a distancia:
Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.

Elemento de accionamiento:
Elemento de accionamiento con tapa de plástico.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096-10 Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia 264 kB

Planos (vista completa)

Perno de bloqueo de acero inoxidable con accionamiento a distancia

Perno de bloqueo de acero inoxidable con mando a distancia

Más información

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable con mando a distancia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03096-10-02206X10006M12x1,514510001849106101,8614 822.08 MXN
03096-10-02206X30006M12x1,514530001849106101,8614 908.60 MXN
03096-10-02206X50006M12x1,514550001849106101,8614 1,023.96 MXN
03096-10-02308X10008M16x1,519510002359108132,31535 894.04 MXN
03096-10-02308X30008M16x1,519530002359108132,31535 980.56 MXN
03096-10-02308X50008M16x1,519550002359108132,31535 1,095.92 MXN
03096-10-02410X100010M20x1,5235100024651010162,81534 1,009.40 MXN
03096-10-02410X300010M20x1,5235300024651010162,81534 1,095.92 MXN
03096-10-02410X500010M20x1,5235500024651010162,81534 1,211.28 MXN
03096-10-02412X100012M20x1,5235100026651012162,81539 1,081.64 MXN
03096-10-02412X300012M20x1,5235300026651012162,81539 1,168.16 MXN
03096-10-02412X500012M20x1,5235500026651012162,81539 1,283.52 MXN

Elementos de accionamiento para perno de bloqueo con accionamiento a distancia

Más información

Planos

Elementos de accionamiento para perno de bloqueo con accionamiento a distancia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
cubierta
Rosca interior
D
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
03096-10-12420gris antracita RAL 7021M6M20x1,533732812252230 576.80 MXN
03096-10-124205gris claro RAL 7035M6M20x1,533732812252230 576.80 MXN
03096-10-124206rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,533732812252230 576.80 MXN
03096-10-124207amarillo colza RAL 1021M6M20x1,533732812252230 576.80 MXN