norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.0718.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Este artículo es una alternativa económica para los pernos de bloqueo existentes. Es adecuado para aplicaciones con escasa precisión.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición:Modelos especiales y roscas finas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Perno de bloqueo ECO, forma C 160 kB

Planos

Perno de bloqueo ECO, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03089-03903060Cacero3M61431,5125103,560,84102 77.56 MXN
03089-03004060Cacero4M61436156134616122 78.12 MXN
03089-03105080Cacero5M8144017715581,36127 89.32 MXN
03089-03206100Cacero6M101847,5208176101,881515 98.84 MXN
03089-03308120Cacero8M122561,72610238122,381920 115.36 MXN
03089-13903060Cacero inoxidable3M61431,5125103,560,84102 86.24 MXN
03089-13004060Cacero inoxidable4M61436156134616122 87.08 MXN
03089-13105080Cacero inoxidable5M8144017715581,36127 100.52 MXN
03089-13206100Cacero inoxidable6M101847,5208176101,881515 109.20 MXN
03089-13308120Cacero inoxidable8M122561,72610238122,381920 131.88 MXN