|
|
03089Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita. Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida |
Más información |
Referencia acero endurecido | Referencia acero inoxidable endurecido | Referencia acero inoxidable no endurecido | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Filtro |
---|
03089-21903 | 03089-201903 | 03089-211903 | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 | | 03089-21004 | 03089-201004 | 03089-211004 | A | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 | | 03089-21105 | 03089-201105 | 03089-211105 | A | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | 03089-21206 | 03089-201206 | 03089-211206 | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | 03089-21308 | 03089-201308 | 03089-211308 | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | 03089-21410 | 03089-201410 | 03089-211410 | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 | | 03089-21412 | 03089-201412 | 03089-211412 | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 | | 03089-21516 | 03089-201516 | 03089-211516 | A | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 60 | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida y contratuerca |
Más información |
Referencia acero endurecido | Referencia acero inoxidable endurecido | Referencia acero inoxidable no endurecido | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Filtro |
---|
03089-22903 | 03089-202903 | 03089-212903 | B | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | 03089-22004 | 03089-202004 | 03089-212004 | B | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | 03089-22105 | 03089-202105 | 03089-212105 | B | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | 03089-22206 | 03089-202206 | 03089-212206 | B | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | 03089-22308 | 03089-202308 | 03089-212308 | B | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | 03089-22410 | 03089-202410 | 03089-212410 | B | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | 03089-22412 | 03089-202412 | 03089-212412 | B | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | 03089-22516 | 03089-202516 | 03089-212516 | B | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-23105 | C | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 235.48 MXN | | 03089-23206 | C | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 261.24 MXN | | 03089-23308 | C | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 312.76 MXN | | 03089-203105 | C | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 342.72 MXN | | 03089-203206 | C | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 405.44 MXN | | 03089-203308 | C | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 549.64 MXN | | 03089-213105 | C | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 | | | 342.72 MXN | | 03089-213206 | C | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 | | | 405.44 MXN | | 03089-213308 | C | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 | | | 549.64 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-24105 | D | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 238.84 MXN | | 03089-24206 | D | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 266.56 MXN | | 03089-24308 | D | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 322.84 MXN | | 03089-204105 | D | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 362.88 MXN | | 03089-204206 | D | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 427.28 MXN | | 03089-204308 | D | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 582.96 MXN | | 03089-214105 | D | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 362.88 MXN | | 03089-214206 | D | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 427.28 MXN | | 03089-214308 | D | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 582.96 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|