|
|
|
03190Pernos de bloqueo de acero con empuñadura en estrella de cinco... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material:Termoplástico. Clavija de bloqueo o perno roscado de acero 5.8.Versión:Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Empuñadura gris negruzco RAL7021. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Carrera S | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03190-1105 | 1 | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 241.71 MXN | | | 03190-11055 | 1 | gris claro RAL 7035 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 241.71 MXN | | | 03190-11056 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 241.71 MXN | | | 03190-11057 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 241.71 MXN | | | 03190-1206 | 2 | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 268.20 MXN | | | 03190-12065 | 2 | gris claro RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 268.20 MXN | | | 03190-12066 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 268.20 MXN | | | 03190-12067 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 268.20 MXN | | | 03190-13085 | 3 | gris claro RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 344.95 MXN | | | 03190-13086 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 344.95 MXN | | | 03190-1308 | 3 | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 344.95 MXN | | | 03190-13087 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 344.95 MXN | | | 03190-1410 | 4 | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 507.49 MXN | | | 03190-14105 | 4 | gris claro RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 507.49 MXN | | | 03190-14106 | 4 | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 507.49 MXN | | | 03190-14107 | 4 | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 507.49 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|