|
|
|
03089Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.Material:Versión en acero inoxidable A1:
Casquillo roscado y botón de maniobra 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404. Versión:Versión de acero inoxidable A1: Casquillo roscado y botón de maniobra de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida ni rectificada, acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4: Casquillo roscado de acabado natural. Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro. Clavija de bloqueo rectificada y niquelada químicamente. Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.Indicación:Los materiales usados permiten un uso versátil. En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4. Accesorios:Anillos distanciadores 03089. Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable y clavija de bloqueo extendida, sin ranura de bloqueo ni contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2001903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 521.04 MXN | | | 03089-2001004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 496.05 MXN | | | 03089-2001105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 425.01 MXN | | | 03089-2001206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 502.07 MXN | | | 03089-2001308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 702.84 MXN | | | 03089-2001410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 835.28 MXN | | | 03089-2001412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,389.42 MXN | | | 03089-2001516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,579.05 MXN | | | 03089-2111903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 521.04 MXN | | | 03089-2111004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 496.05 MXN | | | 03089-2111105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 425.01 MXN | | | 03089-2111206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 502.07 MXN | | | 03089-2111308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 702.84 MXN | | | 03089-2111410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 835.28 MXN | | | 03089-2111412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,389.42 MXN | | | 03089-2111516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,579.05 MXN | | | 03089-2061903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-2061004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-2061105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-2061206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-2061308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-2061410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-2061412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-2061516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,737.08 MXN | | | 03089-2171903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-2171004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-2171105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-2171206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-2171308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-2171410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-2171412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-2171516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,737.08 MXN | | | 03089-20619031 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-20610041 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-20611051 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-20612061 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-20613081 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-20614101 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-20614121 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-20615161 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,737.08 MXN | | | 03089-21719031 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-21710041 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-21711051 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-21712061 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-21713081 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-21714101 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-21714121 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-21715161 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,737.08 MXN | |
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2001903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 521.04 MXN | | | 03089-2001004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 496.05 MXN | | | 03089-2001105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 425.01 MXN | | | 03089-2001206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 502.07 MXN | | | 03089-2001308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 702.84 MXN | | | 03089-2001410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 835.28 MXN | | | 03089-2001412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,389.42 MXN | | | 03089-2001516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,579.05 MXN | | | 03089-2111903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 521.04 MXN | | | 03089-2111004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 6 | 15 |  | | 496.05 MXN | | | 03089-2111105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 425.01 MXN | | | 03089-2111206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 502.07 MXN | | | 03089-2111308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 702.84 MXN | | | 03089-2111410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 835.28 MXN | | | 03089-2111412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,389.42 MXN | | | 03089-2111516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,579.05 MXN | | | 03089-2061903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-2061004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-2061105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-2061206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-2061308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-2061410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-2061412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-2061516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,737.08 MXN | | | 03089-2171903 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-2171004 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-2171105 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-2171206 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-2171308 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-2171410 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-2171412 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-2171516 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,737.08 MXN | | | 03089-20619031 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-20610041 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-20611051 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-20612061 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-20613081 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-20614101 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-20614121 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-20615161 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,737.08 MXN | | | 03089-21719031 | 9 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 676.96 MXN | | | 03089-21710041 | 0 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 645.05 MXN | | | 03089-21711051 | 1 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 552.64 MXN | | | 03089-21712061 | 2 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 652.57 MXN | | | 03089-21713081 | 3 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 913.54 MXN | | | 03089-21714101 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,002.64 MXN | | | 03089-21714121 | 4 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,459.25 MXN | | | 03089-21715161 | 5 | A | sin ranura de bloqueo, sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,737.08 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable, clavija de bloqueo extendida y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2002903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 556.56 MXN | | | 03089-2002004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 529.76 MXN | | | 03089-2002105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 455.11 MXN | | | 03089-2002206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 534.28 MXN | | | 03089-2002308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 713.08 MXN | | | 03089-2002410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 916.24 MXN | | | 03089-2002412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,438.78 MXN | | | 03089-2002516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,635.34 MXN | | | 03089-2112903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 556.56 MXN | | | 03089-2112004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 529.76 MXN | | | 03089-2112105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 455.11 MXN | | | 03089-2112206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 534.28 MXN | | | 03089-2112308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 713.08 MXN | | | 03089-2112410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 916.24 MXN | | | 03089-2112412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,438.78 MXN | | | 03089-2112516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,635.34 MXN | | | 03089-2062903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-2062004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-2062105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-2062206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-2062308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-2062410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-2062412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-2062516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,799.08 MXN | | | 03089-2172903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-2172004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-2172105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-2172206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-2172308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-2172410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-2172412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-2172516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,799.08 MXN | | | 03089-20629031 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-20620041 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-20621051 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-20622061 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-20623081 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-20624101 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-20624121 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-20625161 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,799.08 MXN | | | 03089-21729031 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-21720041 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-21721051 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-21722061 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-21723081 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-21724101 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-21724121 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-21725161 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 |  | | 1,799.08 MXN | |
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2002903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 556.56 MXN | | | 03089-2002004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 |  | | 529.76 MXN | | | 03089-2002105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 455.11 MXN | | | 03089-2002206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 534.28 MXN | | | 03089-2002308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 713.08 MXN | | | 03089-2002410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 916.24 MXN | | | 03089-2002412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,438.78 MXN | | | 03089-2002516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,635.34 MXN | | | 03089-2112903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 |  | | 556.56 MXN | | | 03089-2112004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 |  | | 529.76 MXN | | | 03089-2112105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 455.11 MXN | | | 03089-2112206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 534.28 MXN | | | 03089-2112308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 713.08 MXN | | | 03089-2112410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 |  | | 916.24 MXN | | | 03089-2112412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,438.78 MXN | | | 03089-2112516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,635.34 MXN | | | 03089-2062903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-2062004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-2062105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-2062206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-2062308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-2062410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-2062412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-2062516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,799.08 MXN | | | 03089-2172903 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-2172004 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-2172105 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-2172206 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-2172308 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-2172410 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-2172412 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-2172516 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,799.08 MXN | | | 03089-20629031 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-20620041 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-20621051 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-20622061 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-20623081 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-20624101 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-20624121 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-20625161 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,799.08 MXN | | | 03089-21729031 | 9 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 8 |  | | 723.60 MXN | | | 03089-21720041 | 0 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 688.69 MXN | | | 03089-21721051 | 1 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 591.47 MXN | | | 03089-21722061 | 2 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 694.71 MXN | | | 03089-21723081 | 3 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 927.08 MXN | | | 03089-21724101 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 40 |  | | 1,099.25 MXN | | | 03089-21724121 | 4 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,510.73 MXN | | | 03089-21725161 | 5 | B | sin ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 50 |  | | 1,799.08 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable, clavija de bloqueo extendida y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2003903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 626.39 MXN | | | 03089-2003004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 597.18 MXN | | | 03089-2003105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 569.20 MXN | | | 03089-2003206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 672.74 MXN | | | 03089-2003308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 912.34 MXN | | | 03089-2003410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,232.00 MXN | | | 03089-2003412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 1,935.43 MXN | | | 03089-2003516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,199.11 MXN | | | 03089-2113903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 626.39 MXN | | | 03089-2113004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 597.18 MXN | | | 03089-2113105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 569.20 MXN | | | 03089-2113206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 672.74 MXN | | | 03089-2113308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 912.34 MXN | | | 03089-2113410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,232.00 MXN | | | 03089-2113412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 1,935.43 MXN | | | 03089-2113516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,199.11 MXN | | | 03089-2063903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-2063004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-2063105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-2063206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-2063308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-2063410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-2063412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-2063516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,419.44 MXN | | | 03089-2173903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-2173004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-2173105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-2173206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-2173308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-2173410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-2173412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-2173516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,419.44 MXN | | | 03089-20639031 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-20630041 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-20631051 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-20632061 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-20633081 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-20634101 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-20634121 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-20635161 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,419.44 MXN | | | 03089-21739031 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-21730041 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-21731051 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-21732061 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-21733081 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-21734101 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-21734121 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-21735161 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,419.44 MXN | |
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2003903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 626.39 MXN | | | 03089-2003004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 6 | 21 |  | | 597.18 MXN | | | 03089-2003105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 569.20 MXN | | | 03089-2003206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 672.74 MXN | | | 03089-2003308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 912.34 MXN | | | 03089-2003410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,232.00 MXN | | | 03089-2003412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,935.43 MXN | | | 03089-2003516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,199.11 MXN | | | 03089-2113903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 626.39 MXN | | | 03089-2113004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 6 | 21 |  | | 597.18 MXN | | | 03089-2113105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 569.20 MXN | | | 03089-2113206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 672.74 MXN | | | 03089-2113308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 912.34 MXN | | | 03089-2113410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,232.00 MXN | | | 03089-2113412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,935.43 MXN | | | 03089-2113516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,199.11 MXN | | | 03089-2063903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-2063004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-2063105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-2063206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-2063308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-2063410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-2063412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-2063516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,419.44 MXN | | | 03089-2173903 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-2173004 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-2173105 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-2173206 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-2173308 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-2173410 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-2173412 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-2173516 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,419.44 MXN | | | 03089-20639031 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-20630041 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-20631051 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-20632061 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-20633081 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-20634101 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-20634121 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-20635161 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,419.44 MXN | | | 03089-21739031 | 9 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 814.21 MXN | | | 03089-21730041 | 0 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 1 | 7 | 19 |  | | 776.58 MXN | | | 03089-21731051 | 1 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 739.86 MXN | | | 03089-21732061 | 2 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 874.41 MXN | | | 03089-21733081 | 3 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,186.25 MXN | | | 03089-21734101 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,478.22 MXN | | | 03089-21734121 | 4 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,031.75 MXN | | | 03089-21735161 | 5 | C | con ranura de bloqueo sin contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,419.44 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2004903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 664.01 MXN | | | 03089-2004004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 632.70 MXN | | | 03089-2004105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 601.10 MXN | | | 03089-2004206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 709.76 MXN | | | 03089-2004308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 967.41 MXN | | | 03089-2004410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,255.17 MXN | | | 03089-2004412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 1,970.35 MXN | | | 03089-2004516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,239.15 MXN | | | 03089-2114903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 664.01 MXN | | | 03089-2114004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 632.70 MXN | | | 03089-2114105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 601.10 MXN | | | 03089-2114206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 709.76 MXN | | | 03089-2114308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 967.41 MXN | | | 03089-2114410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,255.17 MXN | | | 03089-2114412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 1,970.35 MXN | | | 03089-2114516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,239.15 MXN | | | 03089-2064903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-2064004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-2064105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-2064206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-2064308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-2064410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-2064412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-2064516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,463.38 MXN | | | 03089-2174903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-2174004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-2174105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-2174206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-2174308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-2174410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-2174412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-2174516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,463.38 MXN | | | 03089-20649031 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-20640041 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-20641051 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-20642061 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-20643081 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-20644101 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-20644121 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-20645161 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,463.38 MXN | | | 03089-21749031 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 6,5 | 10 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-21740041 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 4 | M8x1 | 18 | 42,5 | 15 | 8 | 13 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-21741051 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-21742061 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-21743081 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-21744101 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 10 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 17 | 25 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-21744121 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | M20x1,5 | 33 | 90 | 28 | 20 | 25 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-21745161 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 16 | M24x2 | 40 | 112 | 32 | 26 | 28 |  | | 2,463.38 MXN | |
| Referencia | Tamaño | Forma | Modelo de forma | Llave del acero | Superficie componente | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-2004903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 664.01 MXN | | | 03089-2004004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 21 |  | | 632.70 MXN | | | 03089-2004105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 601.10 MXN | | | 03089-2004206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 709.76 MXN | | | 03089-2004308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 967.41 MXN | | | 03089-2004410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,255.17 MXN | | | 03089-2004412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,970.35 MXN | | | 03089-2004516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4034 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,239.15 MXN | | | 03089-2114903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 664.01 MXN | | | 03089-2114004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 21 |  | | 632.70 MXN | | | 03089-2114105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  | | 601.10 MXN | | | 03089-2114206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  | | 709.76 MXN | | | 03089-2114308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 967.41 MXN | | | 03089-2114410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,255.17 MXN | | | 03089-2114412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 1,970.35 MXN | | | 03089-2114516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4305 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,239.15 MXN | | | 03089-2064903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-2064004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-2064105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-2064206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-2064308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-2064410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-2064412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-2064516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,463.38 MXN | | | 03089-2174903 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-2174004 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-2174105 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-2174206 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-2174308 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-2174410 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-2174412 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-2174516 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | acabado natural | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,463.38 MXN | | | 03089-20649031 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-20640041 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-20641051 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-20642061 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-20643081 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-20644101 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-20644121 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-20645161 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,463.38 MXN | | | 03089-21749031 | 9 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 2 | 7 |  | | 863.58 MXN | | | 03089-21740041 | 0 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 6 | 10 | 13 | 1 | 7 | 19 |  | | 822.93 MXN | | | 03089-21741051 | 1 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 17 |  | | 781.40 MXN | | | 03089-21742061 | 2 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 18 |  | | 922.57 MXN | | | 03089-21743081 | 3 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  | | 1,257.28 MXN | | | 03089-21744101 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 14 | 42 |  | | 1,505.91 MXN | | | 03089-21744121 | 4 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 |  | | 2,069.07 MXN | | | 03089-21745161 | 5 | D | con ranura de bloqueo con contratuerca | 1.4404 | tratado con chorro | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 18 | 48 |  | | 2,463.38 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|