norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable
03089-20

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:

Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C (con ranura de enclavamiento).

El perno de bloqueo es apto para el área alimentaria. Está provisto de un collar cónico para que el punto de atornillado se pueda sellar con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® de forma segura e higiénica. Las superficies tienen una profundidad de rugosidad de Ra < 0,8 µm, lo que impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza una limpieza fácil.

Material:

Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Juntas de 75 EPDM 295 (negro) o 75 Fluoroprene® XP (azul).

Versión:Clavija de bloqueo endurecida o sin endurecimiento, acabado natural.Rango de temperatura:

75 EPDM 295: -40 °C hasta 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C hasta 200 °C.

Ventajas:Diseño conforme con la higiene.
Acero inoxidable 1.4404.
Apto para limpieza CIP /SIP.
Resistente a agentes polares y no polares, así como sustancias aromáticas.
Accesorios:

Arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® 07300-03.

Volumen de suministro

Pernos de bloqueo incluyendo arandela de junta y apoyo Hygienic Usit®.

Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
Color
del componente
DD1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-20-0110601Aacero inoxidableendurecido-6M103322,363,511141,56121,84045 1,503.19 MXN
03089-20-0110611Aacero inoxidableendurecido-6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,503.19 MXN
03089-20-0120801Aacero inoxidableendurecido-8M123326,669,513161,58122,34062 1,642.56 MXN
03089-20-0120811Aacero inoxidableendurecido-8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1,642.56 MXN
03089-20-0110602Aacero inoxidableendurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 1,802.99 MXN
03089-20-0110612Aacero inoxidableendurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,802.99 MXN
03089-20-0120802Aacero inoxidableendurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 2,041.38 MXN
03089-20-0120812Aacero inoxidableendurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 2,041.38 MXN
03089-20-1110601Aacero inoxidableno endurecido-6M103322,363,511141,56121,84045 1,455.64 MXN
03089-20-1110611Aacero inoxidableno endurecido-6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,455.64 MXN
03089-20-1120801Aacero inoxidableno endurecido-8M123326,669,513161,58122,34062 1,567.61 MXN
03089-20-1120811Aacero inoxidableno endurecido-8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1,567.61 MXN
03089-20-1110602Aacero inoxidableno endurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 1,752.73 MXN
03089-20-1110612Aacero inoxidableno endurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,752.73 MXN
03089-20-1120802Aacero inoxidableno endurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 1,966.44 MXN
03089-20-1120812Aacero inoxidableno endurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1,966.44 MXN

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero inoxidable para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
Color
del componente
DD1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-20-0310601Cacero inoxidableendurecido-6M103322,363,511141,56121,84045 1,614.56 MXN
03089-20-0310611Cacero inoxidableendurecido-6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,614.56 MXN
03089-20-0320801Cacero inoxidableendurecido-8M123326,669,513161,58122,34062 1,774.70 MXN
03089-20-0320811Cacero inoxidableendurecido-8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1,774.70 MXN
03089-20-0310602Cacero inoxidableendurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 1,950.19 MXN
03089-20-0310612Cacero inoxidableendurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,950.19 MXN
03089-20-0320802Cacero inoxidableendurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 2,204.83 MXN
03089-20-0320812Cacero inoxidableendurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 2,204.83 MXN
03089-20-1310601Cacero inoxidableno endurecido-6M103322,363,511141,56121,84045 1,571.22 MXN
03089-20-1310611Cacero inoxidableno endurecido-6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,571.22 MXN
03089-20-1320801Cacero inoxidableno endurecido-8M123326,669,513161,58122,34062 1,694.94 MXN
03089-20-1320811Cacero inoxidableno endurecido-8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1,694.94 MXN
03089-20-1310602Cacero inoxidableno endurecidoazul6M103322,363,511141,56121,84045 1,894.20 MXN
03089-20-1310612Cacero inoxidableno endurecidoazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 1,894.20 MXN
03089-20-1320802Cacero inoxidableno endurecidoazul8M123326,669,513161,58122,34062 2,121.76 MXN
03089-20-1320812Cacero inoxidableno endurecidoazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 2,121.76 MXN