norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado y botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida ni rectificada, acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.
Clavija de bloqueo rectificada y niquelada químicamente.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.
Indicación:Los materiales usados permiten un uso versátil.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Anillos distanciadores 03089.
Juego de fijación de acero inoxidable para piezas de paredes finas 03094-10.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo 293 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Botón
de maniobra
Clavija
de bloqueo
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-117903Cacero inoxidable1.4305acabado naturalno endurecido3M6x0,751425,5653,580,8310 551.74 MXN
03089-117004Cacero inoxidable1.4305acabado naturalno endurecido4M8x11829,5664101412 526.15 MXN
03089-117105Cacero inoxidable1.4305acabado naturalno endurecido5M10x12134,5875131,3512 501.17 MXN
03089-117206Cacero inoxidable1.4305acabado naturalno endurecido6M12x1,52541,71086141,8614 577.32 MXN
03089-117308Cacero inoxidable1.4305acabado naturalno endurecido8M16x1,5335412108192,31428 777.78 MXN
03089-117410Cacero inoxidable1.4305acabado naturalno endurecido10M20x1,53361151210222,81532 1,242.84 MXN
03089-007903Cacero inoxidable1.4034acabado naturalendurecido3M6x0,751425,5653,580,8310 551.74 MXN
03089-007004Cacero inoxidable1.4034acabado naturalendurecido4M8x11829,5664101412 526.15 MXN
03089-007105Cacero inoxidable1.4034acabado naturalendurecido5M10x12134,5875131,3512 501.17 MXN
03089-007206Cacero inoxidable1.4034acabado naturalendurecido6M12x1,52541,71086141,8614 577.32 MXN
03089-007308Cacero inoxidable1.4034acabado naturalendurecido8M16x1,5335412108192,31428 777.78 MXN
03089-007410Cacero inoxidable1.4034acabado naturalendurecido10M20x1,53361151210222,81532 1,242.84 MXN
03089-067903Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 661.91 MXN
03089-067004Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado4M8x11829,5664101412 631.50 MXN
03089-067105Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado5M10x12134,5875131,3512 601.40 MXN
03089-067206Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 692.90 MXN
03089-067308Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado8M16x1,5335412108192,31428 933.10 MXN
03089-067410Cacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado10M20x1,53361151210222,81532 1,491.46 MXN
03089-177903Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural3M6x0,751425,5653,580,8310 661.91 MXN
03089-177004Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural4M8x11829,5664101412 631.50 MXN
03089-177105Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural5M10x12134,5875131,3512 601.40 MXN
03089-177206Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural6M12x1,52541,71086141,8614 692.90 MXN
03089-177308Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural8M16x1,5335412108192,31428 933.10 MXN
03089-177410Cacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural10M20x1,53361151210222,81532 1,491.46 MXN
03089-0679031Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado3M6x0,751425,5653,580,8310 661.91 MXN
03089-0670041Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado4M8x11829,5664101412 631.50 MXN
03089-0671051Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado5M10x12134,5875131,3512 601.40 MXN
03089-0672061Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado6M12x1,52541,71086141,8614 692.90 MXN
03089-0673081Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado8M16x1,5335412108192,31428 933.10 MXN
03089-0674101Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado10M20x1,53361151210222,81532 1,491.46 MXN
03089-1779031Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural3M6x0,751425,5653,580,8310 661.91 MXN
03089-1770041Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural4M8x11829,5664101412 631.50 MXN
03089-1771051Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural5M10x12134,5875131,3512 601.40 MXN
03089-1772061Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural6M12x1,52541,71086141,8614 692.90 MXN
03089-1773081Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural8M16x1,5335412108192,31428 933.10 MXN
03089-1774101Cacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural10M20x1,53361151210222,81532 1,491.46 MXN