norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable
03090-20

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma C o la forma D.

En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión en acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra de termoplástico gris negruzco RAL7021.
Indicación:La conexión, por ejemplo a un sistema de control de máquinas, se realiza a través del cable de conexión del sensor integrado.

El sensor de estado conmuta cuando se enclava en una carrera de S - 1 mm.

Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.
Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 6 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <4000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación:Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.A petición:Modelos especiales.Seguridad:Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca

P = Longitud de cable

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090-20 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable 370 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
D

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-20-11051Aaceroendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,491.68 MXN
03090-20-12061Aaceroendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,528.40 MXN
03090-20-13081Aaceroendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,565.43 MXN
03090-20-14101Aaceroendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,676.49 MXN
03090-20-14121Aaceroendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,749.94 MXN
03090-20-011051Aacero inoxidableendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,602.45 MXN
03090-20-012061Aacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,639.17 MXN
03090-20-013081Aacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,749.94 MXN
03090-20-014101Aacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,823.69 MXN
03090-20-014121Aacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,897.73 MXN
03090-20-111051Aacero inoxidableno endurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,602.45 MXN
03090-20-112061Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,639.17 MXN
03090-20-113081Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,749.94 MXN
03090-20-114101Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,823.69 MXN
03090-20-114121Aacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,897.73 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
D

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-20-21051Baceroendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 2,491.68 MXN
03090-20-22061Baceroendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 2,528.40 MXN
03090-20-23081Baceroendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 2,565.43 MXN
03090-20-24101Baceroendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 2,676.49 MXN
03090-20-24121Baceroendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 2,749.94 MXN
03090-20-021051Bacero inoxidableendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 2,602.45 MXN
03090-20-022061Bacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 2,639.17 MXN
03090-20-023081Bacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 2,749.94 MXN
03090-20-024101Bacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 2,823.69 MXN
03090-20-024121Bacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 2,897.73 MXN
03090-20-121051Bacero inoxidableno endurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 2,602.45 MXN
03090-20-122061Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 2,639.17 MXN
03090-20-123081Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 2,749.94 MXN
03090-20-124101Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 2,823.69 MXN
03090-20-124121Bacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 2,897.73 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
D

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-20-31051Caceroendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,546.46 MXN
03090-20-32061Caceroendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,583.78 MXN
03090-20-33081Caceroendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,620.51 MXN
03090-20-34101Caceroendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,731.58 MXN
03090-20-34121Caceroendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,805.32 MXN
03090-20-031051Cacero inoxidableendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,657.54 MXN
03090-20-032061Cacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,694.55 MXN
03090-20-033081Cacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,805.32 MXN
03090-20-034101Cacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,879.07 MXN
03090-20-034121Cacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,952.52 MXN
03090-20-132061Cacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,694.55 MXN
03090-20-131051Cacero inoxidableno endurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,657.54 MXN
03090-20-133081Cacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,805.32 MXN
03090-20-134101Cacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,879.07 MXN
03090-20-134121Cacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,952.52 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable, ranura de bloqueo y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
D

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-20-41051Daceroendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 2,546.46 MXN
03090-20-42061Daceroendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 2,583.78 MXN
03090-20-43081Daceroendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 2,620.51 MXN
03090-20-44101Daceroendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 2,731.58 MXN
03090-20-44121Daceroendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 2,805.32 MXN
03090-20-041051Dacero inoxidableendurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 2,657.54 MXN
03090-20-042061Dacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 2,694.55 MXN
03090-20-043081Dacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 2,805.32 MXN
03090-20-044101Dacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 2,879.07 MXN
03090-20-044121Dacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 2,952.52 MXN
03090-20-142061Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,45620817614191,82000614 2,694.55 MXN
03090-20-141051Dacero inoxidableno endurecido5M10x1252,45117715513171,32000512 2,657.54 MXN
03090-20-143081Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,474261023819242,320001535 2,805.32 MXN
03090-20-144101Dacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 2,879.07 MXN
03090-20-144121Dacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 2,952.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50