norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.

Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020.

A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo 190 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-3903Cacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 235.20 MXN
03089-3004Cacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  211.96 MXN
03089-3105Cacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  224.00 MXN
03089-3206Cacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  248.92 MXN
03089-3308Cacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  297.64 MXN
03089-3410Cacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 338.24 MXN
03089-3412Cacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 477.96 MXN
03089-3516Cacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 664.16 MXN
03089-390384Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 235.20 MXN
03089-300484Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 211.96 MXN
03089-310584Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 224.00 MXN
03089-320684Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 248.92 MXN
03089-330884Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 297.64 MXN
03089-341084Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 338.24 MXN
03089-341284Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 477.96 MXN
03089-351684Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 664.16 MXN
03089-03903Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 341.32 MXN
03089-03004Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  308.28 MXN
03089-03105Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  326.20 MXN
03089-03206Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  385.28 MXN
03089-03308Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  523.88 MXN
03089-03410Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 605.92 MXN
03089-03412Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 888.44 MXN
03089-03516Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 1,262.24 MXN
03089-0390384Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 341.32 MXN
03089-0300484Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 308.28 MXN
03089-0310584Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 326.20 MXN
03089-0320684Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 385.28 MXN
03089-0330884Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 523.88 MXN
03089-0341084Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 605.92 MXN
03089-0341284Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 888.44 MXN
03089-0351684Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 1,262.24 MXN
03089-13903Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 341.32 MXN
03089-13004Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  308.28 MXN
03089-13105Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  326.20 MXN
03089-13206Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  385.28 MXN
03089-13308Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  523.88 MXN
03089-13410Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 605.92 MXN
03089-13412Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 888.44 MXN
03089-13516Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 1,262.24 MXN
03089-1390384Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 341.32 MXN
03089-1300484Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 308.28 MXN
03089-1310584Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 326.20 MXN
03089-1320684Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 385.28 MXN
03089-1330884Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 523.88 MXN
03089-1341084Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 605.92 MXN
03089-1341284Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 888.44 MXN
03089-1351684Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 1,262.24 MXN
03089-63903Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 409.64 MXN
03089-63004Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 369.88 MXN
03089-63105Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 391.44 MXN
03089-63206Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 462.28 MXN
03089-63308Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 628.60 MXN
03089-63410Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 727.16 MXN
03089-63412Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 932.96 MXN
03089-63516Cacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 1,388.52 MXN
03089-6390384Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 409.64 MXN
03089-6300484Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 369.88 MXN
03089-6310584Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 391.44 MXN
03089-6320684Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 462.28 MXN
03089-6330884Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 628.60 MXN
03089-6341084Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 727.16 MXN
03089-6341284Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 932.96 MXN
03089-6351684Cacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 1,388.52 MXN
03089-73903Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 409.64 MXN
03089-73004Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 369.88 MXN
03089-73105Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 391.44 MXN
03089-73206Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 462.28 MXN
03089-73308Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 628.60 MXN
03089-73410Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 727.16 MXN
03089-73412Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 932.96 MXN
03089-73516Cacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 1,388.52 MXN
03089-7390384Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 409.64 MXN
03089-7300484Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 369.88 MXN
03089-7310584Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 391.44 MXN
03089-7320684Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 462.28 MXN
03089-7330884Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 628.60 MXN
03089-7341084Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 727.16 MXN
03089-7341284Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 932.96 MXN
03089-7351684Cacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 1,388.52 MXN