norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Perno de retención endurecido:
Perno de retención de acero.
Casquillo roscado acero.

Versión de acero inoxidable:
Perno de retención endurecido:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención 1.4034.

Empuñadura en T de termoplástico negro-gris o rojo tráfico RAL3020.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Casquillo roscado bruñido.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Las empuñaduras en T ergonómicas permiten un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura en T de plástico, sin contratuerca 139 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura en T de plástico, sin contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
FormaABDD1LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-5206acerogris antracita RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 188.44 MXN
03090-5308acerogris antracita RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 242.20 MXN
03090-5410acerogris antracita RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 280.56 MXN
03090-520684acerorojo tráfico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 188.44 MXN
03090-530884acerorojo tráfico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 242.20 MXN
03090-541084acerorojo tráfico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 280.56 MXN
03090-05206acero inoxidablegris antracita RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 325.64 MXN
03090-05308acero inoxidablegris antracita RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 432.32 MXN
03090-05410acero inoxidablegris antracita RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 590.52 MXN
03090-0520684acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 325.64 MXN
03090-0530884acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 432.32 MXN
03090-0541084acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 590.52 MXN