norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.

Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
Rango de temperatura:Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Ventajas:Manejo sencillo y rápido.
Compatible con aplicaciones de alta temperatura.
Con función de retención integrada.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50
Piezas de retención 03099
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico 255 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
FormaAA1BB1D

D1Carrera
S
LL1L2L3SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-8105aceronegroA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 253.12 MXN
03090-8206aceronegroA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 281.12 MXN
03090-8308aceronegroA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 335.72 MXN
03090-8410aceronegroA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 545.44 MXN
03090-8105154acerorojo tráfico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 253.12 MXN
03090-8206154acerorojo tráfico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 281.12 MXN
03090-8308154acerorojo tráfico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 335.72 MXN
03090-8410154acerorojo tráfico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 545.44 MXN
03090-18105acero inoxidablenegroA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 368.48 MXN
03090-18206acero inoxidablenegroA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 435.68 MXN
03090-18308acero inoxidablenegroA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 591.08 MXN
03090-18410acero inoxidablenegroA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 1,140.44 MXN
03090-18105154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 368.48 MXN
03090-18206154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 435.68 MXN
03090-18308154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 591.08 MXN
03090-18410154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 1,140.44 MXN
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
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50