|
|
|
03093_HPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión:Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Botón de maniobra torneado fino.Indicación:Puede suministrarse una arandela roscada para atornillar los pernos de bloqueo. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.A petición:Modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la arandela roscada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03093-002903 | acero inoxidable | H | endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 493.64 MXN | | | 03093-002004 | acero inoxidable | H | endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 470.76 MXN | | | 03093-002105 | acero inoxidable | H | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 403.94 MXN | | | 03093-002206 | acero inoxidable | H | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 457.52 MXN | | | 03093-002308 | acero inoxidable | H | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 604.11 MXN | | | 03093-002410 | acero inoxidable | H | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 793.74 MXN | | | 03093-002412 | acero inoxidable | H | endurecido | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 873.81 MXN | | | 03093-002516 | acero inoxidable | H | endurecido | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 1,102.26 MXN | | | 03093-112903 | acero inoxidable | H | no endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 493.64 MXN | | | 03093-112004 | acero inoxidable | H | no endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 470.76 MXN | | | 03093-112105 | acero inoxidable | H | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 403.94 MXN | | | 03093-112206 | acero inoxidable | H | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 457.52 MXN | | | 03093-112308 | acero inoxidable | H | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 604.11 MXN | | | 03093-112410 | acero inoxidable | H | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 793.74 MXN | | | 03093-112412 | acero inoxidable | H | no endurecido | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 873.81 MXN | | | 03093-112516 | acero inoxidable | H | no endurecido | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 1,102.26 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|