norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir que la posición de bloqueo cambie por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

Material:Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021.
Indicación:Puede suministrarse una arandela roscada para atornillar los pernos de bloqueo. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093_G Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico 231 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-1903Gaceroendurecido3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  167.06 MXN
03093-1004Gaceroendurecido4M8x11838,52113,541,361203094-90  158.63 MXN
03093-1105Gaceroendurecido5M10x12143,52414,551,351203094-91  150.21 MXN
03093-1206Gaceroendurecido6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  161.94 MXN
03093-1308Gaceroendurecido8M16x1,53368362482,3153503094-93  189.94 MXN
03093-1410Gaceroendurecido10M20x1,533744024102,8153403094-94  282.04 MXN
03093-1412Gaceroendurecido12M20x1,533784224122,8153903094-94  310.63 MXN
03093-1516Gaceroendurecido16M24x240965030163,2204603094-95  351.88 MXN
03093-01903Gacero inoxidableendurecido3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  282.34 MXN
03093-01004Gacero inoxidableendurecido4M8x11838,52113,541,361203094-90  269.09 MXN
03093-01105Gacero inoxidableendurecido5M10x12143,52414,551,351203094-91  256.16 MXN
03093-01206Gacero inoxidableendurecido6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  284.14 MXN
03093-01308Gacero inoxidableendurecido8M16x1,53368362482,3153503094-93  337.43 MXN
03093-01410Gacero inoxidableendurecido10M20x1,533744024102,8153403094-94  509.29 MXN
03093-01412Gacero inoxidableendurecido12M20x1,533784224122,8153903094-94  561.06 MXN
03093-01516Gacero inoxidableendurecido16M24x240965030163,2204603094-95  636.92 MXN
03093-11903Gacero inoxidableno endurecido3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  282.34 MXN
03093-11004Gacero inoxidableno endurecido4M8x11838,52113,541,361203094-90  269.09 MXN
03093-11105Gacero inoxidableno endurecido5M10x12143,52414,551,351203094-91  256.16 MXN
03093-11206Gacero inoxidableno endurecido6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  284.14 MXN
03093-11308Gacero inoxidableno endurecido8M16x1,53368362482,3153503094-93  337.43 MXN
03093-11410Gacero inoxidableno endurecido10M20x1,533744024102,8153403094-94  509.29 MXN
03093-11412Gacero inoxidableno endurecido12M20x1,533784224122,8153903094-94  561.06 MXN
03093-11516Gacero inoxidableno endurecido16M24x240965030163,2204603094-95  636.92 MXN