norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.
Indicación:Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096_J Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con vástago roscado, sin contratuerca 135 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con vástago roscado, sin contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03096-1903Jaceroendurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  180.91 MXN
03096-1004Jaceroendurecido4M8x1M3322174161203094-90  172.17 MXN
03096-1105Jaceroendurecido5M10x1M43724851,351203094-91  163.74 MXN
03096-1206Jaceroendurecido6M12x1,5M64228861,861403094-92  176.39 MXN
03096-1308Jaceroendurecido8M16x1,5M856361282,3153503094-93  189.63 MXN
03096-1410Jaceroendurecido10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  299.80 MXN
03096-1412Jaceroendurecido12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  329.29 MXN
03096-1516Jaceroendurecido16M24x2M10805014163,2204603094-95  374.15 MXN
03096-01903Jacero inoxidableendurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  323.27 MXN
03096-01004Jacero inoxidableendurecido4M8x1M3322174161203094-90  308.22 MXN
03096-01105Jacero inoxidableendurecido5M10x1M43724851,351203094-91  266.69 MXN
03096-01206Jacero inoxidableendurecido6M12x1,5M64228861,861403094-92  319.06 MXN
03096-01308Jacero inoxidableendurecido8M16x1,5M856361282,3153503094-93  360.91 MXN
03096-01410Jacero inoxidableendurecido10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  571.00 MXN
03096-01412Jacero inoxidableendurecido12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  628.19 MXN
03096-01516Jacero inoxidableendurecido16M24x2M10805014163,2204603094-95  714.28 MXN
03096-11903Jacero inoxidableno endurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  310.94 MXN
03096-11004Jacero inoxidableno endurecido4M8x1M3322174161203094-90  295.89 MXN
03096-11105Jacero inoxidableno endurecido5M10x1M43724851,351203094-91  254.04 MXN
03096-11206Jacero inoxidableno endurecido6M12x1,5M64228861,861403094-92  303.41 MXN
03096-11308Jacero inoxidableno endurecido8M16x1,5M856361282,3153503094-93  343.45 MXN
03096-11410Jacero inoxidableno endurecido10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  540.30 MXN
03096-11412Jacero inoxidableno endurecido12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  594.48 MXN
03096-11516Jacero inoxidableno endurecido16M24x2M10805014163,2204603094-95  676.05 MXN