|
|
|
03096_KPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión:Versión de acero: Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural. Indicación:Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089. Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la arandela roscada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03096-2903 | K | acero | endurecido | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 182.71 MXN | | | 03096-2004 | K | acero | endurecido | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 173.98 MXN | | | 03096-2105 | K | acero | endurecido | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 167.06 MXN | | | 03096-2206 | K | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 180.91 MXN | | | 03096-2308 | K | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 203.18 MXN | | | 03096-2410 | K | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 310.63 MXN | | | 03096-2412 | K | acero | endurecido | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 341.94 MXN | | | 03096-2516 | K | acero | endurecido | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 388.29 MXN | | | 03096-02903 | K | acero inoxidable | endurecido | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 354.28 MXN | | | 03096-02004 | K | acero inoxidable | endurecido | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 337.43 MXN | | | 03096-02105 | K | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 289.87 MXN | | | 03096-02206 | K | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 336.83 MXN | | | 03096-02308 | K | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 403.65 MXN | | | 03096-02410 | K | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 613.44 MXN | | | 03096-02412 | K | acero inoxidable | endurecido | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 674.24 MXN | | | 03096-02516 | K | acero inoxidable | endurecido | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 766.65 MXN | | | 03096-12903 | K | acero inoxidable | no endurecido | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 |  |  | 339.23 MXN | | | 03096-12004 | K | acero inoxidable | no endurecido | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 |  |  | 322.98 MXN | | | 03096-12105 | K | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 |  |  | 276.63 MXN | | | 03096-12206 | K | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 |  |  | 319.97 MXN | | | 03096-12308 | K | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 |  |  | 384.68 MXN | | | 03096-12410 | K | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 |  |  | 585.45 MXN | | | 03096-12412 | K | acero inoxidable | no endurecido | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 |  |  | 644.14 MXN | | | 03096-12516 | K | acero inoxidable | no endurecido | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 |  |  | 732.63 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|