|
|
|
03089_CPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico.
Versión:Versión de acero: Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.
Palanca de agarre gris negruzco RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.A petición:Modelos especiales. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-7903 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 291.37 MXN | | | 03089-7004 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  |  | 276.92 MXN | | | 03089-7105 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 263.68 MXN | | | 03089-7206 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 284.14 MXN | | | 03089-7308 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 337.43 MXN | | | 03089-7410 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 549.33 MXN | | | 03089-790384 | C | acero | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 291.37 MXN | | | 03089-700484 | C | acero | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 276.92 MXN | | | 03089-710584 | C | acero | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 263.68 MXN | | | 03089-720684 | C | acero | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 284.14 MXN | | | 03089-730884 | C | acero | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 337.43 MXN | | | 03089-741084 | C | acero | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 549.33 MXN | | | 03089-17903 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 424.41 MXN | | | 03089-17004 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  |  | 406.06 MXN | | | 03089-17105 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 386.79 MXN | | | 03089-17206 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 444.88 MXN | | | 03089-17308 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 600.19 MXN | | | 03089-17410 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,132.36 MXN | | | 03089-1790384 | C | acero inoxidable | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 424.41 MXN | | | 03089-1700484 | C | acero inoxidable | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 406.06 MXN | | | 03089-1710584 | C | acero inoxidable | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 386.79 MXN | | | 03089-1720684 | C | acero inoxidable | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 444.88 MXN | | | 03089-1730884 | C | acero inoxidable | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 600.19 MXN | | | 03089-1741084 | C | acero inoxidable | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,132.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|