norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha).
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_AP Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico y seguro roscado 197 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico y seguro roscado

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDD1D2LL1L2Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-95903aceroAP3M6x0,751425,5653,580,8410 213.08 MXN
03089-95004aceroAP4M8x11829,5664101412 202.72 MXN
03089-95105aceroAP5M10x12134,5875131,3512 193.20 MXN
03089-95206aceroAP6M12x1,52541,71086141,8614 210.00 MXN
03089-95308aceroAP8M16x1,5335412108192,31428 262.64 MXN
03089-95410aceroAP10M20x1,53361151210222,81532 398.44 MXN
03089-195903acero inoxidableAP3M6x0,751425,5653,580,8410 362.04 MXN
03089-195004acero inoxidableAP4M8x11829,5664101412 345.80 MXN
03089-195105acero inoxidableAP5M10x12134,5875131,3512 329.00 MXN
03089-195206acero inoxidableAP6M12x1,52541,71086141,8614 389.48 MXN
03089-195308acero inoxidableAP8M16x1,5335412108192,31428 511.00 MXN
03089-195410acero inoxidableAP10M20x1,53361151210222,81532 852.60 MXN