norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Seguro roscado de poliamida azul.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma CP.
La profundidad de montaje se puede adaptar exactamente a los componentes existentes mediante el seguro roscado, por lo que no se requiere ningún tope regulable.
El seguro roscado es un recubrimiento de poliamida de sujeción que se aplica específicamente (mancha).
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_CP Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico, seguro roscado y ranura de bloqueo 205 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable versión estrecha con botón de maniobra de plástico, seguro roscado y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDD1D2LL1L2Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-97903aceroCP3M6x0,751425,5653,580,8410 273.28 MXN
03089-97004aceroCP4M8x11829,5664101412 260.68 MXN
03089-97105aceroCP5M10x12134,5875131,3512 248.08 MXN
03089-97206aceroCP6M12x1,52541,71086141,8614 265.16 MXN
03089-97308aceroCP8M16x1,5335412108192,31428 316.68 MXN
03089-97410aceroCP10M20x1,53361151210222,81532 514.92 MXN
03089-197903acero inoxidableCP3M6x0,751425,5653,580,8410 401.52 MXN
03089-197004acero inoxidableCP4M8x11829,5664101412 383.04 MXN
03089-197105acero inoxidableCP5M10x12134,5875131,3512 365.40 MXN
03089-197206acero inoxidableCP6M12x1,52541,71086141,8614 428.96 MXN
03089-197308acero inoxidableCP8M16x1,5335412108192,31428 578.76 MXN
03089-197410acero inoxidableCP10M20x1,53361151210222,81532 1,080.80 MXN