|
|
03095-01_APernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable, forma A, con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
Los pernos de bloqueo neumáticos se accionan mediante aire comprimido. Esto permite hacer salir o replegar el perno de retención automáticamente. Además, el punto de retención puede ubicarse en un área inaccesible para el accionamiento manual.
En la versión con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior. El sensor de campo magnético empleado para ello se sujeta por apriete en el perfil con ranura del portasensor. El sensor de estado y el portasensor se pueden desplazar axialmente en función de la posición de consulta deseada y fijar allí.Material:Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Perno de retención de acero inoxidable 1.4034.
Junta de pistón y juntas tóricas de NBR.
Junta de vástago TPU.
Imán de NdFeB.
Contratuerca de acero inoxidable A2-70.
Sensor de imán de termoplástico PA12. o de POM, perfil con ranura de aluminio. Versión:Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.Modo de accionamiento:Forma A y B: con efecto simple con retroceso por muelle Forma C: con efecto dobleDatos técnicos:Características neumáticas: Presión de servicio: 4-6 bar Aire filtrado y secado, aceitado o sin aceitar
Sensor de campo magnético: Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO) Tensión de servicio: 10 - 30 V DC Corriente de servicio: 200 mA Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m Frecuencia de conmutación: 3000 Hz A prueba de cortocircuitos: sí Protegido contra polaridad inversa: no Grado de protección: IP67 Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR Rango de temperaturas: -25 °C - +85 °C Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEEAplicación:En dispositivos portapiezas e instalaciones de producción automatizados.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CAccesorios:Sensor de campo magnético 83001. Portasensor con ranura en T 83010.Indicación sobre el dibujo:1) Conexión 1 - despliegue neumático 3) Con sensor de estado P: Presión de servicio Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03095-01-120610 | A | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 1,756.44 MXN | | 03095-01-130815 | A | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 1,842.96 MXN | | 03095-01-141015 | A | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 1,860.32 MXN | | 03095-01-141215 | A | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 1,860.32 MXN | | 03095-01-1206101 | A | con sensor de estado | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 3,256.12 MXN | | 03095-01-1308151 | A | con sensor de estado | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 3,342.64 MXN | | 03095-01-1410151 | A | con sensor de estado | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 3,360.00 MXN | | 03095-01-1412151 | A | con sensor de estado | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 3,360.00 MXN | |
Referencia | P=Presión de servicio bar | F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N) | F1=Fuerza del muelle desplegado (N) | F2=Fuerza del muelle replegado (N) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03095-01-120610 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 1,756.44 MXN | | 03095-01-130815 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 1,842.96 MXN | | 03095-01-141015 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 1,860.32 MXN | | 03095-01-141215 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 1,860.32 MXN | | 03095-01-1206101 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 3,256.12 MXN | | 03095-01-1308151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 3,342.64 MXN | | 03095-01-1410151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 3,360.00 MXN | | 03095-01-1412151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 3,360.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|