norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Perno de retención de acero inoxidable 1.4034.
Junta de pistón y juntas tóricas de NBR.
Junta de vástago TPU.
Imán de NdFeB.
Contratuerca de acero inoxidable A2-70.

Sensor de imán de termoplástico PA12.
o de POM, perfil con ranura de aluminio.

Versión:Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra torneado fino.
Modo de accionamiento:Forma A y B: con efecto simple con retroceso por muelle
Forma C: con efecto doble
Datos técnicos:Características neumáticas:
Presión de servicio: 4-6 bar
Aire filtrado y secado, aceitado o sin aceitar

Sensor de campo magnético:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio: 10 - 30 V DC
Corriente de servicio: 200 mA
Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m
Frecuencia de conmutación: 3000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: no
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR
Rango de temperaturas: -25 °C - +85 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicación:En dispositivos portapiezas e instalaciones de producción automatizados.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CAccesorios:Sensor de campo magnético 83001.
Portasensor con ranura en T 83010.
Indicación sobre el dibujo:
1) Conexión 1 - despliegue neumático
2) Conexión 2 - repliegue neumático
3) Con sensor de estado
P: Presión de servicio
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03095-01_C Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable, forma C, de doble efecto 229 kB

Planos

Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable, forma C, de doble efecto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2BD

D1D2D3D4D5HCarrera
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADAcc.PrecioPedir
03095-01-320610C--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 1,942.96 MXN
03095-01-330815C--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 2,038.68 MXN
03095-01-341015C--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 2,057.94 MXN
03095-01-341215C--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 2,057.94 MXN
03095-01-3206101Ccon sensor de estado356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 3,601.77 MXN
03095-01-3308151Ccon sensor de estado358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 3,697.48 MXN
03095-01-3410151Ccon sensor de estado3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 3,716.75 MXN
03095-01-3412151Ccon sensor de estado3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 3,716.75 MXN
ReferenciaFormaP=Presión de
servicio
bar
F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
03095-01-320610C4-611396 1,942.96 MXN
03095-01-330815C4-611396 2,038.68 MXN
03095-01-341015C4-611396 2,057.94 MXN
03095-01-341215C4-611396 2,057.94 MXN
03095-01-3206101C4-611396 3,601.77 MXN
03095-01-3308151C4-611396 3,697.48 MXN
03095-01-3410151C4-611396 3,716.75 MXN
03095-01-3412151C4-611396 3,716.75 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50