norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico
03093

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma G: sin contratuerca
Forma H: con contratuerca

1) Perno de bloqueo con arandela roscada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico 286 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-1903Gaceroendurecido3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  150.92 MXN
03093-1004Gaceroendurecido4M8x11838,52113,541,361203094-90  143.36 MXN
03093-1105Gaceroendurecido5M10x12143,52414,551,351203094-91  135.80 MXN
03093-1206Gaceroendurecido6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  146.44 MXN
03093-1308Gaceroendurecido8M16x1,53368362482,3153503094-93  171.64 MXN
03093-1410Gaceroendurecido10M20x1,533744024102,8153403094-94  255.08 MXN
03093-1412Gaceroendurecido12M20x1,533784224122,8153903094-94  280.84 MXN
03093-1516Gaceroendurecido16M24x240965030163,2204603094-95  318.08 MXN
03093-01903Gacero inoxidableendurecido3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  255.36 MXN
03093-01004Gacero inoxidableendurecido4M8x11838,52113,541,361203094-90  243.32 MXN
03093-01105Gacero inoxidableendurecido5M10x12143,52414,551,351203094-91  231.56 MXN
03093-01206Gacero inoxidableendurecido6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  256.76 MXN
03093-01308Gacero inoxidableendurecido8M16x1,53368362482,3153503094-93  304.92 MXN
03093-01410Gacero inoxidableendurecido10M20x1,533744024102,8153403094-94  460.32 MXN
03093-01412Gacero inoxidableendurecido12M20x1,533784224122,8153903094-94  507.08 MXN
03093-01516Gacero inoxidableendurecido16M24x240965030163,2204603094-95  575.68 MXN
03093-11903Gacero inoxidableno endurecido3M6x0,751431,517113,50,84,51003094-99  255.36 MXN
03093-11004Gacero inoxidableno endurecido4M8x11838,52113,541,361203094-90  243.32 MXN
03093-11105Gacero inoxidableno endurecido5M10x12143,52414,551,351203094-91  231.56 MXN
03093-11206Gacero inoxidableno endurecido6M12x1,52551,72817,761,861403094-92  256.76 MXN
03093-11308Gacero inoxidableno endurecido8M16x1,53368362482,3153503094-93  304.92 MXN
03093-11410Gacero inoxidableno endurecido10M20x1,533744024102,8153403094-94  460.32 MXN
03093-11412Gacero inoxidableno endurecido12M20x1,533784224122,8153903094-94  507.08 MXN
03093-11516Gacero inoxidableno endurecido16M24x240965030163,2204603094-95  575.68 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-2903Haceroendurecido3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99  152.04 MXN
03093-2004Haceroendurecido4M8x11838,52113,54131,361203094-90  144.48 MXN
03093-2105Haceroendurecido5M10x12143,52414,55171,351203094-91  137.76 MXN
03093-2206Haceroendurecido6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92  148.40 MXN
03093-2308Haceroendurecido8M16x1,5336836248242,3153503094-93  180.60 MXN
03093-2410Haceroendurecido10M20x1,53374402410302,8153403094-94  268.52 MXN
03093-2412Haceroendurecido12M20x1,53378422412302,8153903094-94  294.56 MXN
03093-2516Haceroendurecido16M24x24096503016363,2204603094-95  335.16 MXN
03093-02903Hacero inoxidableendurecido3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99  279.44 MXN
03093-02004Hacero inoxidableendurecido4M8x11838,52113,54131,361203094-90  266.28 MXN
03093-02105Hacero inoxidableendurecido5M10x12143,52414,55171,351203094-91  253.96 MXN
03093-02206Hacero inoxidableendurecido6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92  287.28 MXN
03093-02308Hacero inoxidableendurecido8M16x1,5336836248242,3153503094-93  341.04 MXN
03093-02410Hacero inoxidableendurecido10M20x1,53374402410302,8153403094-94  498.96 MXN
03093-02412Hacero inoxidableendurecido12M20x1,53378422412302,8153903094-94  548.24 MXN
03093-02516Hacero inoxidableendurecido16M24x24096503016363,2204603094-95  622.72 MXN
03093-12903Hacero inoxidableno endurecido3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99  279.44 MXN
03093-12004Hacero inoxidableno endurecido4M8x11838,52113,54131,361203094-90  266.28 MXN
03093-12105Hacero inoxidableno endurecido5M10x12143,52414,55171,351203094-91  253.96 MXN
03093-12206Hacero inoxidableno endurecido6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92  287.28 MXN
03093-12308Hacero inoxidableno endurecido8M16x1,5336836248242,3153503094-93  341.04 MXN
03093-12410Hacero inoxidableno endurecido10M20x1,53374402410302,8153403094-94  498.96 MXN
03093-12412Hacero inoxidableno endurecido12M20x1,53378422412302,8153903094-94  548.24 MXN
03093-12516Hacero inoxidableno endurecido16M24x24096503016363,2204603094-95  622.72 MXN