|
|
03089_APernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.Material:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.
Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020. Versión:Versión de acero: casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable A2: casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4: casquillo roscado de acabado natural.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-1903 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 181.16 MXN | | 03089-1004 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 163.24 MXN | | 03089-1105 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 172.76 MXN | | 03089-1206 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 192.08 MXN | | 03089-1308 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 246.68 MXN | | 03089-1410 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 249.76 MXN | | 03089-1412 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 353.36 MXN | | 03089-1516 | A | acero | - | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 490.56 MXN | | 03089-190384 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 181.16 MXN | | 03089-100484 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 163.24 MXN | | 03089-110584 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 172.76 MXN | | 03089-120684 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 192.08 MXN | | 03089-130884 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 246.68 MXN | | 03089-141084 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 249.76 MXN | | 03089-141284 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 353.36 MXN | | 03089-151684 | A | acero | - | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 490.56 MXN | | 03089-01903 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 294.56 MXN | | 03089-01004 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 250.60 MXN | | 03089-01105 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 281.40 MXN | | 03089-01206 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 331.80 MXN | | 03089-01308 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 440.16 MXN | | 03089-01410 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 451.08 MXN | | 03089-01412 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 661.08 MXN | | 03089-01516 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 939.96 MXN | | 03089-0190384 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 294.56 MXN | | 03089-0100484 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 250.60 MXN | | 03089-0110584 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 281.40 MXN | | 03089-0120684 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 331.80 MXN | | 03089-0130884 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 440.16 MXN | | 03089-0141084 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 451.08 MXN | | 03089-0141284 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 661.08 MXN | | 03089-0151684 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 939.96 MXN | | 03089-11903 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 294.56 MXN | | 03089-11004 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 250.60 MXN | | 03089-11105 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 281.40 MXN | | 03089-11206 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 331.80 MXN | | 03089-11308 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 440.16 MXN | | 03089-11410 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 451.08 MXN | | 03089-11412 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 661.08 MXN | | 03089-11516 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 939.96 MXN | | 03089-1190384 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 294.56 MXN | | 03089-1100484 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 250.60 MXN | | 03089-1110584 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 281.40 MXN | | 03089-1120684 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 331.80 MXN | | 03089-1130884 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 440.16 MXN | | 03089-1141084 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 451.08 MXN | | 03089-1141284 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 661.08 MXN | | 03089-1151684 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | rojo tráfico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 939.96 MXN | | 03089-61903 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 353.36 MXN | | 03089-61004 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 300.72 MXN | | 03089-61105 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 337.68 MXN | | 03089-61206 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 398.16 MXN | | 03089-61308 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 528.08 MXN | | 03089-61410 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 541.24 MXN | | 03089-61412 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 694.12 MXN | | 03089-61516 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | gris antracita RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 1,034.04 MXN | | 03089-6190384 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 353.36 MXN | | 03089-6100484 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 300.72 MXN | | 03089-6110584 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 337.68 MXN | | 03089-6120684 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 398.16 MXN | | 03089-6130884 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 528.08 MXN | | 03089-6141084 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 541.24 MXN | | 03089-6141284 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 694.12 MXN | | 03089-6151684 | A | acero inoxidable | 1.4404 | niquelado | rojo tráfico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 1,034.04 MXN | | 03089-71903 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 353.36 MXN | | 03089-71004 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 300.72 MXN | | 03089-71105 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 337.68 MXN | | 03089-71206 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 398.16 MXN | | 03089-71308 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 528.08 MXN | | 03089-71410 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 541.24 MXN | | 03089-71412 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 694.12 MXN | | 03089-71516 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | gris antracita RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 1,034.04 MXN | | 03089-7190384 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 353.36 MXN | | 03089-7100484 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 300.72 MXN | | 03089-7110584 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 337.68 MXN | | 03089-7120684 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 398.16 MXN | | 03089-7130884 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 528.08 MXN | | 03089-7141084 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 541.24 MXN | | 03089-7141284 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 694.12 MXN | | 03089-7151684 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | rojo tráfico RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 1,034.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|