norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_B Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca 237 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-2105Baceroendurecido5M10x1214717715513171,3512  198.80 MXN
03090-2206Baceroendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  220.92 MXN
03090-2308Baceroendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  274.40 MXN
03090-2410Baceroendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 294.84 MXN
03090-02105Bacero inoxidableendurecido5M10x1214717715513171,3512  340.76 MXN
03090-02206Bacero inoxidableendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  400.40 MXN
03090-02308Bacero inoxidableendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  508.20 MXN
03090-02410Bacero inoxidableendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 530.04 MXN
03090-12105Bacero inoxidableno endurecido5M10x1214717715513171,3512  324.24 MXN
03090-12206Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,5255620817614191,8614  381.64 MXN
03090-12308Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,53374261023819242,31535  483.56 MXN
03090-12410Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,533802812251022302,81534 504.00 MXN