norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.

Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca 221 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-4903Dacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 237.72 MXN
03089-4004Dacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  214.48 MXN
03089-4105Dacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  227.08 MXN
03089-4206Dacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  252.84 MXN
03089-4308Dacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  304.64 MXN
03089-4410Dacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 344.68 MXN
03089-4412Dacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 487.48 MXN
03089-4516Dacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 677.60 MXN
03089-490384Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 237.72 MXN
03089-400484Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 214.48 MXN
03089-410584Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 227.08 MXN
03089-420684Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 252.84 MXN
03089-430884Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 304.64 MXN
03089-441084Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 344.68 MXN
03089-441284Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 487.48 MXN
03089-451684Dacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 677.60 MXN
03089-04903Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 362.04 MXN
03089-04004Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  319.48 MXN
03089-04105Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  345.80 MXN
03089-04206Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  407.12 MXN
03089-04308Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  555.24 MXN
03089-04410Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 617.12 MXN
03089-04412Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 904.96 MXN
03089-04516Dacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 1,286.04 MXN
03089-0490384Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 362.04 MXN
03089-0400484Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 319.48 MXN
03089-0410584Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 345.80 MXN
03089-0420684Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 407.12 MXN
03089-0430884Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 555.24 MXN
03089-0441084Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 617.12 MXN
03089-0441284Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 904.96 MXN
03089-0451684Dacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 1,286.04 MXN
03089-14903Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 362.04 MXN
03089-14004Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131612  319.48 MXN
03089-14105Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  345.80 MXN
03089-14206Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  407.12 MXN
03089-14308Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  555.24 MXN
03089-14410Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 617.12 MXN
03089-14412Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 904.96 MXN
03089-14516Dacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22046 1,286.04 MXN
03089-1490384Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 362.04 MXN
03089-1400484Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131612 319.48 MXN
03089-1410584Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 345.80 MXN
03089-1420684Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 407.12 MXN
03089-1430884Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 555.24 MXN
03089-1441084Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 617.12 MXN
03089-1441284Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 904.96 MXN
03089-1451684Dacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 1,286.04 MXN
03089-64903Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 434.28 MXN
03089-64004Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 383.32 MXN
03089-64105Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 414.96 MXN
03089-64206Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 488.32 MXN
03089-64308Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 666.40 MXN
03089-64410Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 740.60 MXN
03089-64412Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 950.32 MXN
03089-64516Dacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22040 1,414.56 MXN
03089-6490384Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 434.28 MXN
03089-6400484Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 383.32 MXN
03089-6410584Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 414.96 MXN
03089-6420684Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 488.32 MXN
03089-6430884Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 666.40 MXN
03089-6441084Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 740.60 MXN
03089-6441284Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 950.32 MXN
03089-6451684Dacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 1,414.56 MXN
03089-74903Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 434.28 MXN
03089-74004Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 383.32 MXN
03089-74105Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 414.96 MXN
03089-74206Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 488.32 MXN
03089-74308Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 666.40 MXN
03089-74410Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 740.60 MXN
03089-74412Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 950.32 MXN
03089-74516Dacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x240963218281627363,22040 1,414.56 MXN
03089-7490384Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 434.28 MXN
03089-7400484Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 383.32 MXN
03089-7410584Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 414.96 MXN
03089-7420684Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 488.32 MXN
03089-7430884Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 666.40 MXN
03089-7441084Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 740.60 MXN
03089-7441284Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 950.32 MXN
03089-7451684Dacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 1,414.56 MXN