norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_A Perno de bloqueo, forma A 130 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoFormaDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-190384aceroendurecidoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 175.00 MXN
03089-100484aceroendurecidoA4M8x11838,5156134101612 166.32 MXN
03089-110584aceroendurecidoA5M10x12143,5177155131,3512 158.48 MXN
03089-120684aceroendurecidoA6M12x1,52551,7208176141,8614 176.12 MXN
03089-130884aceroendurecidoA8M16x1,533682610238192,31535 226.24 MXN
03089-141084aceroendurecidoA10M20x1,5337428122510222,81534 327.32 MXN
03089-141284aceroendurecidoA12M20x1,5337828142512222,81539 360.08 MXN
03089-151684aceroendurecidoA16M24x2409632182816273,22046 409.08 MXN
03089-0190384acero inoxidableendurecidoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 284.48 MXN
03089-0100484acero inoxidableendurecidoA4M8x11838,5156134101612 270.48 MXN
03089-0110584acero inoxidableendurecidoA5M10x12143,5177155131,3512 258.16 MXN
03089-0120684acero inoxidableendurecidoA6M12x1,52551,7208176141,8614 304.64 MXN
03089-0130884acero inoxidableendurecidoA8M16x1,533682610238192,31535 403.76 MXN
03089-0141084acero inoxidableendurecidoA10M20x1,5337428122510222,81534 689.64 MXN
03089-0141284acero inoxidableendurecidoA12M20x1,5337828142512222,81539 758.24 MXN
03089-0151684acero inoxidableendurecidoA16M24x2409632182816273,22046 862.40 MXN
03089-1190384acero inoxidableno endurecidoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 284.48 MXN
03089-1100484acero inoxidableno endurecidoA4M8x11838,5156134101612 270.48 MXN
03089-1110584acero inoxidableno endurecidoA5M10x12143,5177155131,3512 258.16 MXN
03089-1120684acero inoxidableno endurecidoA6M12x1,52551,7208176141,8614 304.64 MXN
03089-1130884acero inoxidableno endurecidoA8M16x1,533682610238192,31535 403.76 MXN
03089-1141084acero inoxidableno endurecidoA10M20x1,5337428122510222,81534 689.64 MXN
03089-1141284acero inoxidableno endurecidoA12M20x1,5337828142512222,81539 758.24 MXN
03089-1151684acero inoxidableno endurecidoA16M24x2409632182816273,22046 862.40 MXN