norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Perno de bloqueo, forma C 142 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoFormaDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-390384aceroendurecidoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 219.52 MXN
03089-300484aceroendurecidoC4M8x11838,5156134101612 209.16 MXN
03089-310584aceroendurecidoC5M10x12143,5177155131,3512 198.80 MXN
03089-320684aceroendurecidoC6M12x1,52551,7208176141,8614 220.92 MXN
03089-330884aceroendurecidoC8M16x1,533682610238192,31535 264.04 MXN
03089-341084aceroendurecidoC10M20x1,5337428122510222,81534 428.68 MXN
03089-341284aceroendurecidoC12M20x1,5337828142512222,81539 471.24 MXN
03089-351684aceroendurecidoC16M24x2409632182816273,22046 535.64 MXN
03089-0390384acero inoxidableendurecidoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 318.92 MXN
03089-0300484acero inoxidableendurecidoC4M8x11838,5156134101612 304.08 MXN
03089-0310584acero inoxidableendurecidoC5M10x12143,5177155131,3512 289.52 MXN
03089-0320684acero inoxidableendurecidoC6M12x1,52551,7208176141,8614 342.16 MXN
03089-0330884acero inoxidableendurecidoC8M16x1,533682610238192,31535 464.80 MXN
03089-0341084acero inoxidableendurecidoC10M20x1,5337428122510222,81534 896.00 MXN
03089-0341284acero inoxidableendurecidoC12M20x1,5337828142512222,81539 985.32 MXN
03089-0351684acero inoxidableendurecidoC16M24x2409632182816273,22046 1,120.00 MXN
03089-1390384acero inoxidableno endurecidoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 318.92 MXN
03089-1300484acero inoxidableno endurecidoC4M8x11838,5156134101612 304.08 MXN
03089-1310584acero inoxidableno endurecidoC5M10x12143,5177155131,3512 289.52 MXN
03089-1320684acero inoxidableno endurecidoC6M12x1,52551,7208176141,8614 342.16 MXN
03089-1330884acero inoxidableno endurecidoC8M16x1,533682610238192,31535 464.80 MXN
03089-1341084acero inoxidableno endurecidoC10M20x1,5337428122510222,81534 896.00 MXN
03089-1341284acero inoxidableno endurecidoC12M20x1,5337828142512222,81539 985.32 MXN
03089-1351684acero inoxidableno endurecidoC16M24x2409632182816273,22046 1,120.00 MXN