norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico 231 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-1105Aaceroendurecido5M10x12147177155131,3512  194.88 MXN
03090-1206Aaceroendurecido6M12x1,52556208176141,8614  217.28 MXN
03090-1308Aaceroendurecido8M16x1,533742610238192,31535  264.88 MXN
03090-1410Aaceroendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 278.32 MXN
03090-01105Aacero inoxidableendurecido5M10x12147177155131,3512  320.60 MXN
03090-01206Aacero inoxidableendurecido6M12x1,52556208176141,8614  376.04 MXN
03090-01308Aacero inoxidableendurecido8M16x1,533742610238192,31535  474.88 MXN
03090-01410Aacero inoxidableendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 511.00 MXN
03090-11105Aacero inoxidableno endurecido5M10x12147177155131,3512  303.80 MXN
03090-11206Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,52556208176141,8614  357.56 MXN
03090-11308Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,533742610238192,31535  452.76 MXN
03090-11410Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5338028122510222,81534 486.36 MXN