norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_C Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo 227 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-3105Caceroendurecido5M10x12147177155131,3512  237.72 MXN
03090-3206Caceroendurecido6M12x1,52556208176141,8614  263.76 MXN
03090-3308Caceroendurecido8M16x1,533742610238192,31535  300.72 MXN
03090-3410Caceroendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 299.88 MXN
03090-03105Cacero inoxidableendurecido5M10x12147177155131,3512  345.80 MXN
03090-03206Cacero inoxidableendurecido6M12x1,52556208176141,8614  412.44 MXN
03090-03308Cacero inoxidableendurecido8M16x1,533742610238192,31535  530.88 MXN
03090-03410Cacero inoxidableendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 590.24 MXN
03090-13105Cacero inoxidableno endurecido5M10x12147177155131,3512  329.56 MXN
03090-13206Cacero inoxidableno endurecido6M12x1,52556208176141,8614  390.32 MXN
03090-13308Cacero inoxidableno endurecido8M16x1,533742610238192,31535  513.80 MXN
03090-13410Cacero inoxidableno endurecido10M20x1,5338028122510222,81534 561.96 MXN