norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico
03089

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Estos pernos de bloqueo son especialmente adecuados para el montaje en componentes de pared fina.
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si es necesario desacoplar la clavija de bloqueo, se utilizará la forma C.
Accesorios:Para apretar bien la tuerca, se puede suministrar una llave poligonal doble como accesorio.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo
Forma C: con ranura de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico 177 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2D3LL1L2Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia
Llave poligonal
doble
CADAcc.PrecioPedir
03089-31105Aaceroendurecido5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  217.28 MXN
03089-31206Aaceroendurecido6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  238.00 MXN
03089-311105Aacero inoxidableno endurecido5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  335.44 MXN
03089-311206Aacero inoxidableno endurecido6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  375.48 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable para piezas de paredes finas con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2D3LL1L2Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia
Llave poligonal
doble
CADAcc.PrecioPedir
03089-33105Caceroendurecido5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  297.08 MXN
03089-33206Caceroendurecido6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  308.28 MXN
03089-313105Cacero inoxidableno endurecido5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  422.24 MXN
03089-313206Cacero inoxidableno endurecido6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  422.24 MXN

Llave poligonal doble

Más información

Planos

Llave poligonal doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
03089-91416LLAVE ESTRELLA DOS BOCAS60.48 MXN