|
|
03089_APerno de bloqueo para partes de pared fina, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Estos pernos de bloqueo son especialmente adecuados para el montaje en componentes de pared fina. Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Si es necesario desacoplar la clavija de bloqueo, se utilizará la forma C.Accesorios:Para apretar bien la tuerca, se puede suministrar una llave poligonal doble como accesorio.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia Llave poligonal doble | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-31105 | A | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 182.56 MXN | | 03089-31206 | A | acero | endurecido | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 200.20 MXN | | 03089-311105 | A | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 282.24 MXN | | 03089-311206 | A | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 315.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|