Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
03099Piezas de retención de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio 3.2163.Versión:Negro.Indicación:Las piezas de retención sirven como ayuda de montaje para pasadores de bloqueo y pernos de bloqueo y amplían su área de aplicación. Utilizable con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-306 | A | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 65.52 MXN | | 03099-3061 | A | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 65.52 MXN | | 03099-308 | A | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 65.52 MXN | | 03099-3081 | A | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 65.52 MXN | | 03099-310 | A | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 78.40 MXN | | 03099-3101 | A | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 78.40 MXN | | 03099-312 | A | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 78.40 MXN | | 03099-3121 | A | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 78.40 MXN | | 03099-316 | A | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 102.76 MXN | | 03099-3161 | A | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 102.76 MXN | | 03099-320 | A | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 102.76 MXN | | 03099-3201 | A | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 102.76 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-406 | B | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 65.52 MXN | | 03099-4061 | B | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 65.52 MXN | | 03099-408 | B | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 65.52 MXN | | 03099-4081 | B | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 65.52 MXN | | 03099-410 | B | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 78.40 MXN | | 03099-4101 | B | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 78.40 MXN | | 03099-412 | B | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 78.40 MXN | | 03099-4121 | B | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 78.40 MXN | | 03099-416 | B | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 102.76 MXN | | 03099-4161 | B | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 102.76 MXN | | 03099-420 | B | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 102.76 MXN | | 03099-4201 | B | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 102.76 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|