norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:Las placas de bloqueo se pueden atornillar sencillamente a la aplicación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03102-11 Placas de bloqueo de aluminio para pestillo con muelle de retroceso 174 kB

Planos

Placas de bloqueo de aluminio para pestillo con muelle de retroceso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBCD

D1HLL1CADAcc.PrecioPedir
03102-11-2537372,56,214192512,5 155.12 MXN