norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de bloqueo, de acero o latón para pestillos con muelle de retroceso
03102-06

Placas de bloqueo, de acero o latón para pestillos con muelle...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o latón.Versión:Acero galvanizado.
Latón cromado.
Indicación:Las placas de bloqueo se pueden atornillar sencillamente a la aplicación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03102-06 Placas de bloqueo, de acero o latón para pestillos con muelle de retroceso 128 kB

Planos

Placas de bloqueo, de acero o latón para pestillos con muelle de retroceso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
BB1B2CD

HLCADAcc.PrecioPedir
03102-06-11350acerocincado352311,51,23,511,511 43.96 MXN
03102-06-16500acerocincado5034161,54,81616 49.28 MXN
03102-06-22680acerocincado68,543,521272122 86.52 MXN
03102-06-11351latóncromado352311,51,23,511,511 89.04 MXN
03102-06-16501latóncromado5034161,54,81616 185.64 MXN
03102-06-22651latóncromado68,543,521272122 288.96 MXN