norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pestillos con muelle de retroceso de aluminio pestillo hacia la izquierda o hacia la derecha
03102-10

Pestillos con muelle de retroceso de aluminio pestillo hacia la...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pestillo de aluminio.
Muelle de acero inoxidable.
Indicación:Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos para puertas que abren a la izquierda y que abren a la derecha. Los pestillos se pueden bloquear en posición abierta. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.Modo de accionamiento:Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. Si el pestillo no se bloquea en posición abierta retrocede automáticamente a su posición inicial. La puerta solo puede cerrarse si la palanca se mantiene en la posición abierta.Accesorios:Placa de bloqueo de aluminio 03102-11.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03102-10 Pestillos con muelle de retroceso de aluminio pestillo hacia la izquierda o hacia la derecha 133 kB

Planos

Pestillos con muelle de retroceso de aluminio pestillo hacia la izquierda o hacia la derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BD

D1D2HLL1CADAcc.PrecioPedir
03102-10-04036Aizquierda36,512,96,210,2346040 674.52 MXN
03102-10-14036Bderecha36,512,96,210,2346040 674.52 MXN