|
|
03102-15Pestillos con muelle de retroceso de acero inoxidable pestillo... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Indicación:Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.Modo de accionamiento:Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | C | D | D1 | D2 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03102-15-07356 | A | pestillo hacia arriba | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 7,35 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 | | | 689.64 MXN | | 03102-15-17356 | B | pestillo hacia abajo | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 7,35 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 | | | 705.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|