norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico
03090

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico 280 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-1105Aaceroendurecido5M10x12147177155131,3512  194.88 MXN
03090-1206Aaceroendurecido6M12x1,52556208176141,8614  217.28 MXN
03090-1308Aaceroendurecido8M16x1,533742610238192,31535  264.88 MXN
03090-1410Aaceroendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 278.32 MXN
03090-01105Aacero inoxidableendurecido5M10x12147177155131,3512  320.60 MXN
03090-01206Aacero inoxidableendurecido6M12x1,52556208176141,8614  376.04 MXN
03090-01308Aacero inoxidableendurecido8M16x1,533742610238192,31535  474.88 MXN
03090-01410Aacero inoxidableendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 511.00 MXN
03090-11105Aacero inoxidableno endurecido5M10x12147177155131,3512  303.80 MXN
03090-11206Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,52556208176141,8614  357.56 MXN
03090-11308Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,533742610238192,31535  452.76 MXN
03090-11410Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5338028122510222,81534 486.36 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-2105Baceroendurecido5M10x1214717715513171,3512  198.80 MXN
03090-2206Baceroendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  220.92 MXN
03090-2308Baceroendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  274.40 MXN
03090-2410Baceroendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 294.84 MXN
03090-02105Bacero inoxidableendurecido5M10x1214717715513171,3512  340.76 MXN
03090-02206Bacero inoxidableendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  400.40 MXN
03090-02308Bacero inoxidableendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  508.20 MXN
03090-02410Bacero inoxidableendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 530.04 MXN
03090-12105Bacero inoxidableno endurecido5M10x1214717715513171,3512  324.24 MXN
03090-12206Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,5255620817614191,8614  381.64 MXN
03090-12308Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,53374261023819242,31535  483.56 MXN
03090-12410Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,533802812251022302,81534 504.00 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-3105Caceroendurecido5M10x12147177155131,3512  245.84 MXN
03090-3206Caceroendurecido6M12x1,52556208176141,8614  272.72 MXN
03090-3308Caceroendurecido8M16x1,533742610238192,31535  311.08 MXN
03090-3410Caceroendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 309.96 MXN
03090-03105Cacero inoxidableendurecido5M10x12147177155131,3512  357.56 MXN
03090-03206Cacero inoxidableendurecido6M12x1,52556208176141,8614  426.44 MXN
03090-03308Cacero inoxidableendurecido8M16x1,533742610238192,31535  548.80 MXN
03090-03410Cacero inoxidableendurecido10M20x1,5338028122510222,81534 610.40 MXN
03090-13105Cacero inoxidableno endurecido5M10x12147177155131,3512  340.76 MXN
03090-13206Cacero inoxidableno endurecido6M12x1,52556208176141,8614  403.48 MXN
03090-13308Cacero inoxidableno endurecido8M16x1,533742610238192,31535  531.16 MXN
03090-13410Cacero inoxidableno endurecido10M20x1,5338028122510222,81534 581.00 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-4105Daceroendurecido5M10x1214717715513171,3512  249.76 MXN
03090-4206Daceroendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  277.76 MXN
03090-4308Daceroendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  320.60 MXN
03090-4410Daceroendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 324.52 MXN
03090-04105Dacero inoxidableendurecido5M10x1214717715513171,3512  380.24 MXN
03090-04206Dacero inoxidableendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  448.28 MXN
03090-04308Dacero inoxidableendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  579.04 MXN
03090-04410Dacero inoxidableendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 621.04 MXN
03090-14105Dacero inoxidableno endurecido5M10x1214717715513171,3512  360.64 MXN
03090-14206Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,5255620817614191,8614  424.48 MXN
03090-14308Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,53374261023819242,31535  552.72 MXN
03090-14410Dacero inoxidableno endurecido10M20x1,533802812251022302,81534 590.80 MXN