norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Cromado en azul.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03091 Pernos de bloqueo de acero con gancho de tracción 199 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero con gancho de tracción

Selección/filtro de artículos

Referencia

ADD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03091-1104164M62,341,52032179,560,73101,6 137.76 MXN
03091-1905195M83542742241280,93,513,54,5 143.08 MXN
03091-120623,56M103,56533,5513014101,141610 157.36 MXN
03091-1308318M124,77331,8542819121,342213 181.16 MXN
03091-14103310M164,7102,550,577,544,525161,642342 251.72 MXN