norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero o acero inoxidable 1.4303.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Manguito de acero niquelado, acero inoxidable con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación:Los casquillos de muelle se utilizan sobre todo como elementos de fijación y posicionamiento.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03078_B Casquillos de muelle, forma B 165 kB

Planos

Casquillos de muelle, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1LL2L con F1L con F2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Rigidez del muelle
N/mm
CADAcc.PrecioPedir
03078-213011aceroB311596,71,63,40,78 8.12 MXN
03078-213016aceroB3168,51310,74,88,41,6 10.36 MXN