|
|
03078_CCasquillos de muelle, forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero o acero inoxidable 1.4303.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.Versión:Manguito de acero niquelado, acero inoxidable con acabado natural. Muelle de compresión con acabado natural.Indicación:Los casquillos de muelle se utilizan sobre todo como elementos de fijación y posicionamiento.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D | D1 | L | L2 | L con F1 | L con F2 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Rigidez del muelle N/mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03078-323013 | acero inoxidable | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 |  | | 8.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|